Motore di propulsione marino C12.9 ad alte prestazioni

C12.9

Caratteristiche a colpo d'occhio

Densità di potenza
Sistema di controllo elettronico
Funzionamento
Sistema di ventilazione
Impianto di alimentazione Common Rail
Pannello di controllo del motore
Riscaldatore dell'aria di aspirazione
Postrefrigeratori
Vantaggi elettrici
Monitoraggio a distanza

Caratteristiche tecniche di C12.9

Valori nominali

Motore

Dimensioni e pesi

C12.9 Attrezzatura a richiesta

Alternatori

  • 24 V 120 A
  • 24 V 160 A
  • 12 V 200 A

Motorino di avviamento elettrico

  • 12 V
  • 24V

Scopri il confronto tra C12.9 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  C12.9

Visualizza più offerte