C7.1

Soluzioni di manovrabilità e propulsione a elevate prestazioni C7.1

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
400 - 500 BHP (298 - 373 bkW)
400 - 500 BHP (298 - 373 bkW)
Gamma di velocità
2.900 giri/min
2.900 giri/min
Emissioni
IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, Cina II
IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, Cina II

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Caratteristiche e vantaggi chiave

  • L'impianto di alimentazione common rail consente una combustione ottimale e offre emissioni ridotte
  • Minore rumorosità della combustione grazie al controllo elettronico avanzato
  • Impianto elettrico da 12 V o 24 V
  • Compatibile con display e componenti elettronici Cat®
  • Sistema di ventilazione del basamento chiuso per una migliore pulizia della sala motori
  • Pompa dell'acqua della camicia e pompa dell'acqua di mare a ingranaggi per la massima affidabilità
  • Treno valvole che non richiede manutenzione con regolatori del gioco della valvola
  • Impianto di alimentazione autoadescante per un avviamento sempre regolare

Caratteristiche tecniche di C7.1

Gamma di potenza 400 - 500 BHP (298 - 373 bkW) 400 - 500 BHP (298 - 373 bkW)
Gamma di velocità 2.900 giri/min 2.900 giri/min
Emissioni IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, Cina II IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, Cina II
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Foro 4.13 in 105 mm
Corsa 5.31 in 135 mm
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Configurazione Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea
Larghezza - Motore 31.4 in 798 mm
Altezza 34.5 in 876 mm
Peso del motore a secco - Approssimativo 1676 lb 760 kg
Lunghezza - Motore 43.1 in 1095 mm

C7.1 Attrezzatura standard

Sistema di scarico

  • Turbocompressore e collettore di scarico raffreddati ad acqua

Impianto di alimentazione

  • Impianto di alimentazione Common Rail
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

Sistema di raffreddamento

  • Postrefrigeratore ad acqua di mare resistente alla corrosione
  • Pompa dell'acqua di mare a ingranaggi (girante in gomma)
  • Scambiatore di calore dell'acqua della camicia del motore ad aletta e a tubo

Sistema di avviamento

  • Motorini di avviamento - 12 V o 24 V

Informazioni generali

  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Scambiatore di calore dell'olio motore integrato
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Cinghia di trasmissione trapezoidale dell'alternatore con autotensionamento

Sistema di supporto

  • Staffe di montaggio su motore anteriori e posteriori

C7.1 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione (montato sul motore)

Informazioni generali

  • Alternatori - 24 V 140 A - 12 V 175 A
  • Quadri strumenti
  • Candelette a incandescenza
  • Separatore dell'acqua/filtro combustibile primario (montato a distanza)
  • Selezione di trasmissioni marine e tubi flessibili per l'olio installati in fabbrica
  • Puleggia PTO a tripla scanalatura (montata sull'albero motore)
  • Tubi del combustibile flessibili

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Collegamenti per riscaldatore della cabina (calorifero)

Sistema di scarico

  • Gomito di scarico raffreddato ad acqua da 6 in

Sistema di supporto

  • Supporti ammortizzanti

Sistema di lubrificazione

  • Astine di controllo del livello dell'olio alto lato sinistro e lato destro

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C7.1 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Motore di propulsione C7.1 ad alte prestazioni

Motore di propulsione C7.1 ad alte prestazioni

Scoprite il nuovo motore di propulsione commerciale C7.1

Scoprite il nuovo motore di propulsione commerciale C7.1

Verifica le offerte correnti per  C7.1

Visualizza più offerte