Descrizione generale
C32B Tier 3 Recreational
Tutto nuovo dal blocco in su e costruito sulla piattaforma C32 collaudata, il motore marino C32B offre più potenza, più velocità, più tempo in acqua e più tranquillità. Tutto ciò viene fornito in un pacchetto più silenzioso con solo un aumento del 2% di peso rispetto al modello precedente, rendendo il C32B la scelta giusta per le nuove costruzioni e repower. Potenza nominale a 2.025 mhp (2.000 bhp) / 1.491 bkW a 2.300 giri/min, il C32B è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Marine Tier 3 e IMO II. Con una potenza nominale E Tier, può funzionare alla massima potenza di 2.000 hp fino all'8% del tempo.