Descrizione generale
Con l'introduzione della linea di prodotti C32B nel 2021, Caterpillar Marine conferma ora la disponibilità del motore di propulsione marino Cat® C32B potenziato nelle offerte da 1.825 - 2.433 mhp. Con il 25% in più di potenza di picco e prestazioni elevate, questo motore garantisce prestazioni ed efficienza eccellenti, offrendo anche una riduzione del rumore a bassi regimi del motore. Questo prodotto soddisfa gli standard sulle emissioni IMO II/III e U.S. EPA Tier 3 (imbarcazioni da diporto) ed è perfettamente adatto per le applicazioni nautiche. Anche le applicazioni governative possono essere perfette per le potenze nominali di livello D. Consultate il dealer Cat Marine di riferimento in merito all'uso delle potenze nominali E-tier.