Descrizione generale
Motore di propulsione C32 con potenze nominali di 1.925 mhp (1.900 BHP) 1.417 bkW, 1.825 mhp (1.800 BHP) 1.342 bkW e 1.622 mhp (1.600 BHP) 1.193 bkW disponibile con raffreddamento con scambiatore di calore. Queste potenze nominali sono conformi agli standard U.S. EPA Tier 3 Recreational, EU Stage IIIA e IMO II. Le potenze nominali 1.600 e 1.800 BHP sono conformi anche agli standard U.S. EPA Tier 3 Commercial. La configurazione del motore comprende un filtro dell'aria e un sistema CCV nonché un sistema di post-raffreddamento acqua della camicia. Altre caratteristiche includono una "presa di forza plug-in", un pannello di controllo MECP I e tubazioni del combustibile ibride. Il pannello MECP I ha un display monocromatico per la visualizzazione dei parametri del motore, le uscite esterne per gli allarmi visivi e acustici installati dal cliente, pulsanti di avviamento/arresto e un interruttore Off/Local/Remote.