Gruppo elettrogeno marino C4.4 ACERT

C4.4 ACERT

Caratteristiche tecniche di C4.4 ACERT

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del generatore

C4.4 ACERT Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Sistema OCV (Open Crankcase Ventilation, Ventilazione per basamento aperto)
  • Turbocompressore, raffreddato tramite acqua della camicia
  • Tubazioni del liquido di raffreddamento integrate nel collettore mediante circuito EGR

Sistema di raffreddamento

  • Postrefrigeratore e scambiatore di calore integrato
  • Design compatto dei passaggi del liquido di raffreddamento
  • Termostato e alloggiamento
  • Opzione riscaldatore dell'acqua della camicia 120/240 V
  • Pompa dell'acqua di mare ausiliaria, a ingranaggi
  • Scambiatore di calore montato sul motore, fascio tubiero rimovibile (per acqua di mare) (solo motori con scambiatore di calore)
  • Scambiatore di calore dell'olio motore
  • Tubazioni dell'acqua di mare ausiliarie
  • Raffreddamento della chiglia

Sistema di scarico

  • Turbocompressore isolato a secco
  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Uscita tonda flangiata da 102 mm (4 in)
  • Opzioni flangia/soffietto/gomito a secco

Impianto di alimentazione

  • Impianto di alimentazione Common rail
  • Opzioni combustibile doppio e semplificato
  • Opzione tubazione del combustibile flessibile
  • Pompa di mandata del combustibile, a ingranaggi

Generatore

  • 12 conduttori ricollegabili
  • Tutti i modelli trifase
  • Senza spazzole
  • Eccitazione separata dagli avvolgimenti ausiliari per fornire corrente di cortocircuito al 300% fino a 10 secondi
  • Passo 2/3
  • Ampia banda di tensione
  • Protezione acqua IP23
  • Regolatore di tensione allo stato solido con regolazione della tensione integrata
  • Isolamento di classe H
  • Aumento della temperatura nell'avvolgimento del generatore conforme ai requisiti delle compagnie marittime.

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico
  • Elettronico

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, manutenzione DX
  • Opzioni doppio e semplificato
  • Sfiatatoio del carter
  • Bocchettone di rifornimento dell'olio, all'interno del coperchio delle valvole e della scatola di fasatura (opzione)
  • Indicatore di livello olio, manutenzione SX
  • Coppa dell'olio
  • Scarico della coppa dell'olio, DX
  • Pompa dell'olio motore (a ingranaggi)

Sistema di supporto

  • Guide a C
  • Isolanti antivibrazioni tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di controllo

  • I pannelli sono disponibili nelle configurazioni DX, SX e posteriore con un'opzione di installazione a distanza
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Regolatore elettronico
  • Modulo di controllo elettronico (ECM)
  • Solo valori nominali del collegamento dati SAE J1939
  • Controllo elettronico del rapporto aria/combustibile

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamento del volano, SAE N. 3
  • Volano, 126 denti
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Prese di forza

  • Scanalatura Multi-V per comando alternatore
  • Kit albero della presa di forza (a richiesta)

Informazioni generali

  • Manutenzione su un solo lato (SX)
  • I gruppi elettrogeni con raffreddamento in chiglia non includono i refrigeratori della chiglia
  • Anelli di sollevamento
  • Coperchi di sollevamento protettivi
  • Sezionatore della batteria
  • Nota: i gruppi elettrogeni per la refrigerazione della chiglia non includono i refrigeratori della chiglia.

C4.4 ACERT Attrezzatura a richiesta

Prese di forza

  • Puleggia dell'albero motore - Albero della presa di forza sull'albero motore, viratore motore

Prove/report speciali

  • Certificato di prova alla potenza nominale

Generatori e accessori per generatore

  • Riscaldatore anticondensa a 110V
  • Riscaldatore anticondensa a 230V

Sistema di scarico

  • Gomito a secco
  • Flangia a secco
  • Gomito a secco e soffietti

Scopri il confronto tra C4.4 ACERT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C4.4 ACERT

Visualizza più offerte