Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Potenza nominale minima | 2.016 kWe (2.625 kVA) 2.016 kWe (2.625 kVA) |
Potenza nominale massima | 3.024 kWe (3.938 kVA) 3.024 kWe (3.938 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II IMO II |
Progettato per un'erogazione di alta potenza, il gruppo elettrogeno M 25 E non è solo la scelta giusta per i clienti che cercano densità di potenza e capacità di risposta del carico superiori, ma anche per coloro che scelgono di ridurre i consumi di combustibile utilizzando profili di carico selezionati e il regime motore più efficiente.
Potenza nominale minima | 2.016 kWe (2.625 kVA) 2.016 kWe (2.625 kVA) |
Potenza nominale massima | 3.024 kWe (3.938 kVA) 3.024 kWe (3.938 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II IMO II |
Configurazione | 6,8,9 cilindri 6,8,9 cilindri |
Alesaggio | 10 pollici 255 mm |
Corsa | 15.75 pollici 400 mm |
Cilindrata | 1244.88 in³ 20.4 l/cyl |
Peso | 43,0 - 56,0 t (94.798 - 123.459 lbs) 43,0 - 56,0 t (94.798 - 123.459 lbs) |
Lunghezza | 7.717 - 8.713 mm (303,8 - 343,0 in) 7.717 - 8.713 mm (303,8 - 343,0 in) |
Larghezza | 2.357 mm (92,8 in) 2.357 mm (92,8 in) |
Altezza | 3.866 - 4.066 mm (152,2 - 160,1 in) 3.866 - 4.066 mm (152,2 - 160,1 in) |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.