Gruppo elettrogeno M 32 E

M 32 E

Caratteristiche a colpo d'occhio

M 32 E per l'azionamento di generatori

Caratteristiche tecniche di M 32 E

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

M 32 E Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Silenziatore della presa d'aria / filtro

Sistema di controllo

  • Unità di ripartizione del carico (solo per impianti con più motori)
  • Sistema di protezione e controllo allarmi modulare (MCAS, Modular Alarm Control and Protection System)
  • Regolatore della velocità

Sistema di raffreddamento

  • Preriscaldatore elettrico dell'acqua di raffreddamento
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento HT (azionata dal motore)
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento HT (azionata dal motore)

Sistema di scarico

  • Giunto di espansione gas di scarico
  • Collettori isolati dei gas di scarico
  • Turbocompressore sul lato opposto al volano

Impianto di alimentazione

  • Pompa di circolazione del combustibile (fornita / solo per MDO/MGO)
  • Spia filtro del combustibile
  • Valvola di pressione del combustibile (montata / solo per MDO/MGO)

Strumentazione

  • Pulsanti di comando e spie
  • Pannello di controllo locale
  • Spia della pressione e della temperatura

Sistema di lubrificazione

  • Motore con coppa a secco
  • Scambiatore di calore dell'olio lubrificante (separato)
  • Pompa dell'olio lubrificante (azionata dal motore)
  • Filtro dell'olio lubrificante autopulente
  • Coppa dell'olio nel telaio base
  • Pompa di pre-lubrificazione (elettrica / montata sul telaio base)
  • Valvola di regolazione della pressione

Sistema di supporto

  • Collegamenti dei tubi flessibili
  • Giunto ad alta flessibilità
  • Montaggio elastico sul telaio base

Sistema di avviamento

  • Viratore elettrico
  • Valvola dell'aria di avviamento

Informazioni generali

  • Motore, giunto flessibile e generatore montati su un telaio base comune
  • Coperchio del volano
  • Dispositivo di sollevamento (noleggio)
  • Calcolo delle vibrazioni torsionali (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 32 E Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Valvola di arresto di aspirazione aria
  • Elemento di transizione presa d'aria
  • Giunto di espansione
  • Silenziatore / filtro

Sistema di controllo

  • Comando di iniezione aria (per una migliore presa di carico)
  • Regolatore elettronico della velocità
  • Indicatori a distanza (pressione aria di avviamento, regime motore, ecc.)
  • Dispositivo di avviamento per pompe elettriche
  • UPS 24 CC

Sistema di raffreddamento

  • Tubazioni dell'acqua per raffreddamento del generatore sul telaio base
  • Tubazioni dell'acqua per raffreddamento dello scambiatore di calore dell'olio lubrificante sul telaio base
  • Scambiatore di calore a piastre FW/SW
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento HT (azionamento elettrico)
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento LT (azionamento elettrico)
  • Pompa di raffreddamento acqua di mare (azionamento elettrico)
  • Valvola di controllo della temperatura

Sistema di scarico

  • Silenziatore (con o senza "parascintille")

Impianto di alimentazione

  • Scambiatore di calore olio / refrigeratore combustibile
  • Preriscaldatore finale HFO (Heavy Fuel Oil, Olio combustibile denso)
  • Valvola di regolazione della pressione HFO
  • Filtro automatico autopulente HFO
  • Pompe di alimentazione e ausiliarie HFO (azionamento elettrico)
  • Moduli di alimentazione e trattamento HFO
  • Dispositivo di controllo viscosità HFO
  • Vasca di miscelazione

Sistema di lubrificazione

  • Separatore centrifugo per olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio lubrificante montato sul telaio base
  • Pompa dell'olio lubrificante (azionamento elettrico)
  • Moduli combinati e di trattamento dell'olio lubrificante
  • Valvola di controllo della temperatura

Sistema di supporto

  • Doppio montaggio elastico (motore e telaio base)
  • Montaggio del motore sul telaio base elastico, montaggio del telaio base rigido

Sistema di avviamento

  • Compressore aria di avviamento
  • Serbatoio aria di avviamento

Informazioni generali

  • Accoppiamento della presa di forza al motore
  • Alimentazione generatore fornita dal cliente
  • Kit di ottimizzazione a carico parziale per regime motore costante (miglioramento dei consumi specifici di olio combustibile (SFOC, Specific Fuel Oil Consumption), riduzione dei fumi)
  • Kit di ottimizzazione a carico parziale per regime motore variabile (miglioramento considerevole dei consumi specifici di olio combustibile (SFOC, Specific Fuel Oil Consumption)...)
  • Albero della presa di forza sul lato opposto al volano

Scopri il confronto tra M 32 E e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  M 32 E

Visualizza più offerte