Gruppo elettrogeno VM.46 DF

VM 46 DF

Caratteristiche tecniche di VM 46 DF

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni e peso del gruppo elettrogeno, in base al tipo di generatore

Dimensioni e peso del gruppo elettrogeno (in base al tipo di generatore)

VM 46 DF Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Silenziatore della presa d'aria / filtro

Sistema di controllo

  • Unità di ripartizione del carico
  • Sistema di protezione e controllo allarmi modulare (MCAS, Modular Alarm Control and Protection System)
  • Regolatore della velocità

Sistema di raffreddamento

  • Preriscaldatore elettrico dell'acqua di raffreddamento
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento HT (azionata dal motore)
  • Intercooler a 2 stadi

Sistema di scarico

  • Giunto di espansione gas di scarico
  • Collettori isolati dei gas di scarico
  • Turbocompressore sul lato volano / sul lato opposto al volano

Impianto di alimentazione

  • Pompa di circolazione del combustibile (elettrica / solo per MDO/MGO)
  • Spia filtro del combustibile
  • Valvola di pressione del combustibile (separata / solo per MDO/MGO)

Impianto del gas

  • Valvola del gas

Strumentazione

  • Pulsanti di comando e spie
  • Leva di arresto d'emergenza
  • Pannello di controllo locale
  • Spia della pressione e della temperatura

Sistema di lubrificazione

  • Coppa a secco
  • Scambiatore di calore dell'olio lubrificante a piastre (separato)
  • Pompa dell'olio lubrificante (azionata dal motore)
  • Filtro di sicurezza dell'olio lubrificante
  • Filtro dell'olio lubrificante autopulente
  • Valvola di regolazione della pressione

Sistema di supporto

  • Giunto ad alta flessibilità
  • Montaggio rigido

Sistema di avviamento

  • Viratore elettrico
  • Valvola dell'aria di avviamento

Informazioni generali

  • Calcolo delle vibrazioni torsionali (TVC, Torsional Vibration Calculation)

VM 46 DF Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Valvola di arresto di aspirazione aria
  • Elemento di transizione presa d'aria
  • Giunto di espansione
  • Silenziatore / filtro

Sistema di controllo

  • Sistema di allarme del motore
  • Sistema di controllo a distanza
  • Indicatori a distanza (pressione aria di avviamento, regime motore, ecc.)
  • Dispositivo di avviamento per pompe elettriche
  • UPS 24 CC

Sistema di raffreddamento

  • Tubazioni dell'acqua per raffreddamento del generatore sul telaio base
  • Tubazioni dell'acqua per raffreddamento dello scambiatore di calore dell'olio lubrificante sul telaio base
  • Preriscaldatore dell'acqua di raffreddamento a vapore / olio termico / elettrico
  • Scambiatore di calore a piastre FW/SW
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento HT (azionamento elettrico)
  • Pompa dell'acqua di raffreddamento LT (azionamento elettrico)
  • Pompa di raffreddamento acqua di mare (azionamento elettrico)
  • Valvola di controllo della temperatura

Sistema di scarico

  • Modulo di ventilazione dei gas di scarico
  • Silenziatore (con o senza parascintille)

Impianto di alimentazione

  • Scambiatore di calore olio / refrigeratore combustibile
  • Preriscaldatore finale HFO (Heavy Fuel Oil, Olio combustibile denso)
  • Valvola di regolazione della pressione HFO
  • Filtro automatico autopulente HFO
  • Pompe di alimentazione e ausiliarie HFO (azionamento elettrico)
  • Moduli di alimentazione e trattamento HFO
  • Dispositivo di controllo viscosità HFO
  • Vasca di miscelazione

Impianto del gas

  • Flussometro del gas
  • Sistema di vaporizzazione GNL

Sistema di lubrificazione

  • Separatore centrifugo per olio lubrificante
  • Pompa dell'olio lubrificante (azionamento elettrico)
  • Moduli combinati e di trattamento dell'olio lubrificante
  • Pompa di pre-lubrificazione (azionamento elettrico)
  • Valvola di controllo della temperatura
  • Coppa in bagno d'olio con astina di livello

Sistema di supporto

  • Doppio montaggio elastico
  • Collegamenti dei tubi flessibili
  • Montaggio elastico

Sistema di propulsione

  • Sistema di controllo
  • Propulsori

Sistema di avviamento

  • Compressore aria di avviamento
  • Serbatoio aria di avviamento

Informazioni generali

  • Accoppiamento della presa di forza al motore
  • Coperchio del volano
  • Alternatore della presa di forza
  • Albero della presa di forza sul lato opposto al volano
  • Ingranaggio di riduzione
  • Accoppiamento della presa di forza all'ingranaggio di riduzione

Scopri il confronto tra VM 46 DF e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  VM 46 DF

Visualizza più offerte