Gruppo elettrogeno marino Cat C32 (US EPA Tier 3 / IMO II)

C32 Tier 3 / IMO II

C32 Tier 3 / IMO II

Caratteristiche a colpo d'occhio

SCAC
Impianto di alimentazione
Riserva di potenza
Certificazioni
Garanzia
Di servizio

Caratteristiche tecniche di C32 Tier 3 / IMO II

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

C32 Tier 3 / IMO II Attrezzatura standard

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Postrefrigerato con circuito separato (SCAC, Separate Circuit AfterCooled)

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Sistema di controllo a 24 V

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Scambiatore di calore, raffreddamento in chiglia o con radiatore
  • Collettore di scarico raffreddato ad acqua e turbocompressore
  • Tubazioni resistenti all'acqua di mare – assenza di tubi flessibili
  • Flange per collegamenti sul sistema di raffreddamento, ANSI o DIN

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Doppio filtro del combustibile con tubazioni ibride
  • Pompa di mandata e adescamento del combustibile

GENERATORI E RELATIVI ACCESSORI

  • Generatore SR5 con grado di protezione IP23 e avvolgimento preformato, raffreddato ad aria, offerto nelle tensioni di 440, 480 e 690 V

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Riempimento olio, filtro singolo e astina di livello

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Isolatori a molla elicoidale/gomma per vibrazioni e riduzione delle rumorosità generate dalla struttura

INFORMAZIONI GENERALI

  • Accesso ai punti di manutenzione da sinistra o da destra
  • Cablaggio cliente e connettore per strumento di manutenzione

C32 Tier 3 / IMO II Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Ventilazione del basamento chiuso

ALLARME E PROTEZIONE

  • Quadro di comando MGCP II o MGCP IIIB con sistema di allarme e protezione Cat®
  • Protezione generatore IP44

SISTEMA DI SCARICO

  • Silenziatore
  • Protezione antischizzi omologata SOLAS

SISTEMA DI CARICA

  • Alternatore di carica

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Pannello di controllo EMCP 4.2

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Filtro combustibile primario installato con separatore dell'acqua e pompa di adescamento manuale o elettrica
  • Refrigeratore combustibile

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Filtri dell'olio doppi

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Motorini di avviamento – ad aria, elettrici o doppio

Scopri il confronto tra C32 Tier 3 / IMO II e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  C32 Tier 3 / IMO II

Visualizza più offerte