Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Potenza nominale minima | 282 ekW 282 ekW |
Potenza nominale massima | 940 ekW 940 ekW |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Potenza nominale minima | 282 ekW 282 ekW |
Potenza nominale massima | 940 ekW 940 ekW |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Configurazione | Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12 |
Aspirazione | Aspirazione con turbocompressore e postrefrigeratore Aspirazione con turbocompressore e postrefrigeratore |
Alesaggio | 5.71 pollici 145 mm |
Corsa | 6.38 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1959 in³ 32.1 L |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III (SCR richiesto) U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III (SCR richiesto) |
Velocità motore nominale | 1800 giri/min 1800 giri/min |
Regolatore | Elettronico (A5 ECM) Elettronico (A5 ECM) |
Generatore | SR5 - Avvolgimento preformato SR5 - Avvolgimento preformato |
Sistema di raffreddamento | Scambiatore di calore, raffreddamento in chiglia o con radiatore Scambiatore di calore, raffreddamento in chiglia o con radiatore |
Intervallo di cambio olio | 750 ore 750 ore |
Capacità di rifornimento | Sistema di lubrificazione ad olio con sostituzione del filtro: 146 L (38,5 gal) Sistema di lubrificazione ad olio con sostituzione del filtro: 146 L (38,5 gal) |
Lunghezza | 4.245 mm (167,2 in) (minimo), 5.742 mm (226,1 in) (massimo) 4.245 mm (167,2 in) (minimo), 5.742 mm (226,1 in) (massimo) |
Larghezza | 1521 mm (59,9 in) (minimo), 2280 mm (89,8 in) (massimo) 1521 mm (59,9 in) (minimo), 2280 mm (89,8 in) (massimo) |
Altezza | 1747 mm (70,4 in) (minimo), 2356 mm (92,8 in) (massimo) 1747 mm (70,4 in) (minimo), 2356 mm (92,8 in) (massimo) |
Peso del motore a secco | 7.131 kg (15.721 lb) (minimo), 9.978 kg (21.998 lb) (massimo) 7.131 kg (15.721 lb) (minimo), 9.978 kg (21.998 lb) (massimo) |
6 Brick Z-Flow - Lunghezza | 147.7 pollici 3751 mm |
Armadio di dosaggio - Peso | 209 lb 95 kg |
6 Brick Z-Flow - Peso | 1246 lb 565 kg |
6 Brick U-Flow - Peso | 1235 lb 560 kg |
Armadio di dosaggio - Altezza | 22.8 pollici 579 mm |
6 Brick U-Flow - Larghezza | 56.9 pollici 1445 mm |
6 Brick U-Flow - Lunghezza | 85 pollici 2159 mm |
Armadio di dosaggio - Larghezza | 18.8 pollici 477 mm |
6 Brick Z-Flow - Larghezza | 43.5 pollici 1106 mm |
6 Brick U-Flow - Altezza | 23.5 pollici 597 mm |
Armadio di dosaggio - Lunghezza | 37.4 pollici 949 mm |
6 Brick Z-Flow - Altezza | 23.5 pollici 597 mm |