Gruppo elettrogeno marino Cat C32 (IMO II)

C32 IMO III

C32 IMO III

Caratteristiche a colpo d'occhio

Emissioni
Strategia di controllo
Impianto di alimentazione
Riserva di potenza
Certificazioni
Garanzia
Di servizio

Caratteristiche tecniche di C32 IMO III

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

C32 IMO III Attrezzatura standard

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Postrefrigerato con circuito separato (SCAC, Separate Circuit AfterCooled)
  • Eliminazione dei vapori del basamento chiuso

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Sistema di controllo a 24 V

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia
  • Collettore di scarico raffreddato ad acqua e turbocompressore
  • Tubazioni resistenti all'acqua di mare – assenza di tubi flessibili
  • Flange per collegamenti sul sistema di raffreddamento, ANSI o DIN

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua installato sul telaio base
  • Doppio filtro del combustibile con tubazioni ibride

GENERATORI E RELATIVI ACCESSORI

  • Generatore SR5 con grado di protezione IP23 e avvolgimento preformato, raffreddato ad aria, offerto nelle tensioni di 380, 400, 415 e 690 V

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Riempimento olio, filtro singolo e astina di livello

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Isolatori a molla elicoidale/gomma per vibrazioni e riduzione delle rumorosità generate dalla struttura

INFORMAZIONI GENERALI

  • Accesso ai punti di manutenzione da sinistra o da destra
  • Cablaggio cliente e connettore per strumento di manutenzione

C32 IMO III Attrezzatura a richiesta

ALLARME E PROTEZIONE

  • Quando di comando MGCPIIIB con sistema di allarme e protezione Cat®
  • Protezione generatore IP44

SISTEMA DI SCARICO

  • Silenziatore
  • Sensori di temperatura scarico e acqua nel combustibile
  • Protezione antischizzi omologata SOLAS

SISTEMA DI CARICA

  • Alternatore di carica

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Pompa di adescamento del combustibile manuale o elettrica
  • Refrigeratore combustibile

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Filtri dell'olio doppi

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Motorini di avviamento – ad aria, elettrici o ridondanti

Scopri il confronto tra C32 IMO III e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  C32 IMO III

Visualizza più offerte