Descrizione generale
Il gruppo elettrogeno marino Cat® C2.2B è progettato per assicurare funzionalità avanzate. Questo gruppo elettrogeno silenzioso, intelligente e all'avanguardia può essere venduto separatamente o come parte delle soluzioni Cat Marine. Il design flessibile assicura un'installazione ottimizzata e la possibilità di effettuare la manutenzione da un solo lato, facilitando così gli interventi di assistenza. Il Cat C2.2B consente l'integrazione di più sorgenti di alimentazione, dall'alimentazione da terra alle batterie, assicurando un'alimentazione continua. Soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 con una velocità del motore di 1800 giri/min, erogando fino a 26 KWe di potenza. La cofanatura è più piccola del 20% rispetto al modello C2.2, offrendo un ingombro più compatto senza compromettere le prestazioni.