Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Potenza nominale minima | 979 kWe (1.224 kVA) 979 kWe (1.224 kVA) |
Potenza nominale massima | 1.726 kWe (2.160 kVA) 1.726 kWe (2.160 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II IMO II |
Le principali caratteristiche del gruppo elettrogeno diesel M 20 C sono la facilità di installazione, il funzionamento affidabile, la semplicità di manutenzione e la comoda accessibilità ai componenti. La base è costituita da un telaio rigido che funge da supporto principale per il motore e il gruppo elettrogeno con coppa dell'olio integrata ad alta portata e impianto di alimentazione universale per il funzionamento con HFO e MDO. Il modello M 20 C può essere impiegato in un'ampia varietà di applicazioni fornendo potenza per la generazione ininterrotta di elettricità laddove si richiede un elevato livello di affidabilità. La gamma di potenza della serie di motori M 20 C come gruppo elettrogeno va da 1.224 a 2.160 kVA.
Potenza nominale minima | 979 kWe (1.224 kVA) 979 kWe (1.224 kVA) |
Potenza nominale massima | 1.726 kWe (2.160 kVA) 1.726 kWe (2.160 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II IMO II |
Configurazione | 6,8,9 cilindri 6,8,9 cilindri |
Alesaggio | 7.87 pollici 200 mm |
Corsa | 11.81 pollici 300 mm |
Cilindrata | 573.62 in³ 9.4 l/cyl |
Larghezza | 1.680 mm - 1.816 mm (66,1 in - 71,5 in) 1.680 mm - 1.816 mm (66,1 in - 71,5 in) |
Altezza | 2.833 mm - 3.010 mm (111,5 in - 118,5 in) 2.833 mm - 3.010 mm (111,5 in - 118,5 in) |
Lunghezza | 6.073 mm - 7.125 mm (239,1 in - 280,5 in) 6.073 mm - 7.125 mm (239,1 in - 280,5 in) |
Peso | 18,8 t - 30,0 t (41.447 lbs - 66.139 lbs) 18,8 t - 30,0 t (41.447 lbs - 66.139 lbs) |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.