Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Potenza nominale minima | 1.669 kWe (2.088 kVA) 1.669 kWe (2.088 kVA) |
Potenza nominale massima | 2.877 kWe (3.600 kVA) 2.877 kWe (3.600 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II IMO II |
L'intero gruppo elettrogeno diesel si caratterizza per la facilità di installazione, il funzionamento affidabile, la semplicità di manutenzione e la buona accessibilità ai componenti. La base è costituita da un telaio rigido che funge da supporto principale per il motore e l'alternatore, con coppa dell'olio integrata ad alta portata e impianto di alimentazione universale per il funzionamento con HFO e MDO. Il modello M 25 C può essere impiegato in un'ampia varietà di applicazioni fornendo potenza per la generazione ininterrotta di elettricità laddove si richiede un elevato livello di affidabilità. La gamma di potenza della serie di motori M 25 C come gruppo elettrogeno va da 2.140 a 3.560 kVA.
Potenza nominale minima | 1.669 kWe (2.088 kVA) 1.669 kWe (2.088 kVA) |
Potenza nominale massima | 2.877 kWe (3.600 kVA) 2.877 kWe (3.600 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II IMO II |
Configurazione | 6,8,9 cilindri 6,8,9 cilindri |
Alesaggio | 10 pollici 255 mm |
Corsa | 15.75 pollici 400 mm |
Cilindrata | 1244.88 in³ 20.4 l/cyl |
Larghezza | 2.479 mm - 2.534 mm (97,6 in - 99,8 in) 2.479 mm - 2.534 mm (97,6 in - 99,8 in) |
Lunghezza | 8.070 mm - 9.516 mm (317,7 in - 374,6 in) 8.070 mm - 9.516 mm (317,7 in - 374,6 in) |
Altezza | 3.911 mm - 3.963 mm (154,0 in - 156,0 in) 3.911 mm - 3.963 mm (154,0 in - 156,0 in) |
Peso | 43 t - 56 t (94.799 lbs - 123.459 lbs) 43 t - 56 t (94.799 lbs - 123.459 lbs) |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.