< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

3406C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria. Per impieghi normali, secco, di tipo a pannello con indicatori di manutenzione, turbocompressore e postrefrigerato mediante l'acqua della camicia.

Sistema di controllo
  • Regolatore idromeccanico

Sistema di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga

Sistema di scarico
  • Collettore di scarico, secco
  • Gomito di scarico, secco, 152 mm (6 in), flangia a 4 bulloni

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamento del volano SAE N. 1
  • Alloggiamento del volano SAE N. 1
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Filtro del combustibile, SX
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Strumentazione
  • Pannello strumenti, SX
  • Indicatore della pressione dell'olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Indicatore della temperatura dell'acqua
  • Contaore

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del carter
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Astina di livello e coperchio delle valvole del bocchettone di riempimento dell'olio, entrambi DX
  • Coppa dell'olio posteriore

Sistema di supporto
  • Supporti

Informazioni generali
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Anelli di sollevamento
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

Motore diesel Cat 3406C per pompe antincendio. Valori nominali: 218-359 bkW (292-482 bhp) a 1.750-2.300 giri/min non dispongono di certificazione. Disponibile per aree non regolamentate. Approvazione FM, omologazione UL.

Caratteristiche tecniche del motore

Potenza nominale minima 292.0 BHP 217.0 bkW Less
Potenza nominale massima 482.0 BHP 359.0 bkW Less
Standard sulle emissioni Non certificato Non certificato Less
Alesaggio 5.4 poll. 137.0 mm Less
Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less
Cilindrata 891.0 in³ 14.6 l Less
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore Less
Peso del motore, a secco 3278.0 libbre 1487.0 kg Less
Intervallo di cambio olio 250.0 ore 250.0 ore Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Volano e rispettivo alloggiamento Alloggiamento del volano 1 Alloggiamento del volano 1 Less
Denti del volano 113 113 Less

Capacità per liquidi

Sistema di lubrificazione (Rifornimento) 9.0 gal (US) 34.0 l Less
Sistema di raffreddamento (Motore) 6.0 gal (US) 23.0 l Less

Dimensioni

Lunghezza 74.1 poll. 1883.0 mm Less
Larghezza 46.3 poll. 1175.0 mm Less
Altezza 51.8 poll. 1315.0 mm Less

Emissioni

Non certificate per motori per pompe antincendio di emergenza fisse U.S. EPA. Disponibile per aree non regolamentate. Con approvazione FM. Omologati UL.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.