< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

3412 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria per impieghi normali con indicatori di manutenzione
  • Con turbocompressore

Sistema di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Scambiatore di calore installato
  • Serbatoio di espansione

Sistema di controllo
  • Alternatore di carica 24 V, 35 A
  • Controllo del regolatore
  • Regolatore idromeccanico

Sistema di scarico
  • Collettore di scarico
  • Gomito di scarico, secco. 203 mm (8 in) su tutti i motori con turbocompressore e con turbocompressore e postrefrigeratore con sistema di scarico in bagno d'olio. 152 mm (6 in) sui motori con turbocompressore e postrefrigeratore con collettori secchi.

Volani e relativi alloggiamenti
  • Alloggiamento del volano SAE N. 0
  • Alloggiamento del volano SAE N. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Filtro del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile

Strumentazione
  • Pannello strumenti, SX
  • Indicatore della pressione dell'olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Indicatore della temperatura dell'acqua
  • Contagiri

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del carter, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Astina di livello e coperchio delle valvole del bocchettone di riempimento dell'olio, entrambi DX
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio posteriore

Sistema di supporto
  • Supporti

Presa di forza
  • Portamozzo del volano con presa di forza

Sistema di protezione
  • Sistema Stop/Start automatico (conforme agli standard NFPA 20, può essere alimentato da una delle due fonti della batteria e consente l'azionamento manuale del dispositivo di avviamento)

Sistema di avviamento
  • 24 V, motorino di avviamento elettrico SX
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia (6 kW, 240-480 V)

Informazioni generali
  • Vernice: Firepump Red
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento

Descrizione generale

Motore industriale diesel Cat 3412 per pompe antincendio. Valori nominali: 476-551 bkW (638-739 bhp) a 1.750-2.100 giri/min non dispongono di certificazione. Disponibile per aree non regolamentate. Approvazione FM, omologazione UL.

Caratteristiche tecniche del motore

Potenza nominale minima 638.0 BHP 476.0 bkW Less
Potenza nominale massima 739.0 BHP 551.0 bkW Less
Standard sulle emissioni Non certificato Non certificato Less
Alesaggio 5.4 poll. 137.0 mm Less
Corsa 6.0 poll. 152.0 mm Less
Cilindrata 1650.0 in³ 27.0 l Less
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore Less
Peso del motore, a secco 6018.0 libbre 2730.0 kg Less
Intervallo di cambio olio 250.0 ore 250.0 ore Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Volano e rispettivo alloggiamento Alloggiamento del volano 0 Alloggiamento del volano 0 Less
Denti del volano 151 151 Less

Capacità per liquidi

Sistema di lubrificazione (Rifornimento) 36.8 gal (US) 139.0 l Less
Sistema di raffreddamento (motore) 15.5 gal (US) 58.0 l Less

Dimensioni

Lunghezza 78.0 poll. 1980.0 mm Less
Larghezza 51.2 poll. 1300.0 mm Less
Altezza 50.6 poll. 1285.0 mm Less