< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

3512 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria. Per impieghi normali, secco, di tipo a pannello con indicatori di manutenzione, turbocompressore e postrefrigerato mediante l'acqua della camicia.
  • Turbocompressore, montato sul retro
  • Postrefrigerazione mediante l'acqua della camicia

Sistema di controllo
  • Alternatore di carica 24 V, 35 A
  • Regolatore, DX, 3161 con coppa dell'olio sintetico integrata
  • Controllo del rapporto aria/combustibile
  • Controllo meccanico della velocità, senza controllo di coppia
  • Controllo del regolatore
  • Bloccaggio sicuro

Sistema di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga

Sistema di scarico
  • Collettore di scarico, secco

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamento del volano SAE N. 0
  • 151 denti del volano
  • Alloggiamento del volano SAE N. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Filtro del combustibile, con indicatori di manutenzione, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
  • Pompa di mandata del combustibile

Strumentazione
  • Quadro strumenti, DX
  • Indicatore della pressione dell'olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Manometro della pressione differenziale del filtro dell'olio
  • Indicatore della temperatura dell'acqua della camicia
  • Contaore elettrico
  • Contagiri

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del carter, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio
  • Filtro dell'olio, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
  • Coppa dell'olio profonda
  • Sistema di eliminazione dei fumi (non installato)

Sistema di supporto
  • Guide, montaggio, lunghezza del motore, 254 mm (10 in), di tipo industriale, profilato a C.
  • Incluso sui motori di precisione selezionati

Presa di forza
  • Sistema di azionamento accessorio, lato superiore DX
  • Alloggiamento anteriore, a lato singolo

Sistema di protezione
  • Scatola di giunzione
  • Arresto manuale, DX
  • Protezione dell'arresto di sicurezza, spegnimento in eccitazione
  • Bassa pressione dell'olio, minimo basso 69 kPa (10 psi), minimo alto 207 kPa (30 psi)
  • Temperatura dell'acqua
  • Velocità eccessiva
  • Solenoide regolatore 3161 con spegnimento in eccitazione

Sistema di avviamento
  • Interruttore di avviamento

Informazioni generali
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Anelli di sollevamento
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

3512 Attrezzatura a richiesta

Sistema di lubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Presa di forza
  • Alloggiamento anteriore a due lati

Descrizione generale

Motore diesel Cat 3512 per pompe antincendio. Valori nominali: 1.066-1.193 bkW (1.430-1.600 bhp) a 1.460-1.750 giri/min non dispongono di certificazione, approvazione FM né di omologazione UL. Sono disponibili per aree globali non regolamentate.

Caratteristiche tecniche del motore

Potenza nominale minima 1430.0 BHP 1066.0 bkW Less
Potenza nominale massima 1600.0 BHP 1195.0 bkW Less
Standard sulle emissioni Non certificato Non certificato Less
Velocità nominale 1750.0 Giri/min 1460.0 Giri/min Less
Alesaggio 6.7 poll. 170.0 mm Less
Corsa 7.5 poll. 190.0 mm Less
Cilindrata 3158.0 in³ 51.8 l Less
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore Less
Peso del motore, a secco 13999.0 libbre 6360.0 kg Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Volano e rispettivo alloggiamento Alloggiamento del volano 0 Alloggiamento del volano 0 Less
Denti del volano 151 151 Less

Capacità per liquidi

Sistema di lubrificazione (Rifornimento) 42.0 gal (US) 160.0 l Less
Sistema di raffreddamento (Motore) 84.0 gal (US) 318.0 l Less

Dimensioni

Lunghezza 113.8 poll. 2890.0 mm Less
Larghezza 68.7 poll. 1744.0 mm Less
Altezza 74.9 poll. 1902.0 mm Less

Emissioni

Non certificate per motori per pompe antincendio di emergenza fisse U.S. EPA. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvate FM. Non omologate UL.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.