Questo sito utilizza e installa dei "cookie" sul computer che contribuiscono a migliorarne la qualità. Per informazioni più dettagliate su questi cookie e informazioni generali su come modificare le impostazioni dei cookie, fare clic qui;. Se si continua a utilizzare questo sito senza cambiare le impostazioni, l'utente accetta l'uso dei cookie.
Filtro dell'aria. Per impieghi normali, secco, di tipo a pannello con indicatori di manutenzione, turbocompressore e postrefrigerato mediante l'acqua della camicia.
Turbocompressore, montato sul retro
Postrefrigerazione mediante l'acqua della camicia
Sistema di controllo
Alternatore di carica 24 V, 35 A
Regolatore, DX, 3161 con coppa dell'olio sintetico integrata
Controllo del rapporto aria/combustibile
Controllo meccanico della velocità, senza controllo di coppia
Controllo del regolatore
Bloccaggio sicuro
Sistema di raffreddamento
Termostati e alloggiamento
Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
Sistema di scarico
Collettore di scarico, secco
Volani e alloggiamento del volano
Alloggiamento del volano SAE N. 0
151 denti del volano
Alloggiamento del volano SAE N. 0
Rotazione secondo gli standard SAE
Impianto di alimentazione
Filtro del combustibile, con indicatori di manutenzione, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
Pompa di mandata del combustibile
Strumentazione
Quadro strumenti, DX
Indicatore della pressione dell'olio motore
Manometro della pressione del combustibile
Manometro della pressione differenziale del filtro dell'olio
Indicatore della temperatura dell'acqua della camicia
Contaore elettrico
Contagiri
Sistema di lubrificazione
Sfiatatoio del carter, montaggio superiore
Scambiatore di calore dell'olio
Bocchettone di riempimento dell'olio
Astina di livello dell'olio
Pompa dell'olio
Filtro dell'olio, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
Coppa dell'olio profonda
Sistema di eliminazione dei fumi (non installato)
Sistema di supporto
Guide, montaggio, lunghezza del motore, 254 mm (10 in), di tipo industriale, profilato a C.
Incluso sui motori di precisione selezionati
Presa di forza
Sistema di azionamento accessorio, lato superiore DX
Alloggiamento anteriore, a lato singolo
Sistema di protezione
Scatola di giunzione
Arresto manuale, DX
Protezione dell'arresto di sicurezza, spegnimento in eccitazione
Motore diesel Cat 3516 per pompe antincendio. Valori nominali: 1.417-1.480 bkW (1.900-1.985 bhp) a 1.460-1.750 giri/min non dispongono di certificazione, approvazione FM né di omologazione UL. Sono disponibili per aree globali non regolamentate.
Non certificate per motori per pompe antincendio di emergenza fisse U.S. EPA. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvate FM. Non omologate UL.
Qualità
Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.