C18 ACERT™

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C18 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Doppio turbocompressore: ingresso anteriore e posteriore 127 mm (5 in)
  • Postrefrigeratore con circuito separato (SCAC)

Sistema di carica
  • Alternatore di carica 24 V, 50 A

Sistema di controllo
  • Centraline elettroniche (ECU) doppie, primaria e secondaria
  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore

Sistema di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Scambiatore di calore installato
  • Serbatoio di espansione

Sistema di scarico
  • Collettore di scarico, secco
  • Doppio turbocompressore: gomito di scarico, secco, 203 mm (8 in)

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamento del volano SAE N. 1
  • Alloggiamento del volano SAE N. 1
  • Portamozzo del volano con presa di forza

Impianto di alimentazione
  • Iniettore unitario elettronico
  • Filtro del combustibile, secondario (alte prestazioni a 2 micron)
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Valvola di prelievo del combustibile, montata sulla base del filtro del combustibile
  • Filtro del combustibile primario
  • Separatore dell'acqua

Strumentazione
  • Pannello strumenti, SX
  • Indicatore della pressione dell'olio motore
  • Voltmetro
  • Indicatore della temperatura dell'acqua
  • Contagiri/contaore del motore

Sistema di lubrificazione
  • Impianto di ventilazione per carter aperto
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio

Sistema di supporto
  • Supporto anteriore e posteriore

Sistema di protezione
  • Sistema Stop/Start automatico (conforme agli standard NFPA 20, può essere alimentato da una delle due fonti della batteria e consente l'azionamento manuale del dispositivo di avviamento)

Sistema di avviamento
  • 24 V, motorino di avviamento elettrico SX
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia (3 kW, 120-240 V)

Informazioni generali
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Anelli di sollevamento
  • Fasatura variabile automatica, elettronica
  • Kit di installazione elettronico, connettore a 70 pin (connettori, pin, prese)

Descrizione generale

Motori per pompe antincendio Cat C18 ACERT™. Valori nominali: 447-597 bkW (600-800 bhp) a 1.800-1.900 giri/min conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 o U.S. EPA Tier 2 per motori per pompe antincendio di emergenza fisse. Valore nominale: 522 bkW (700 bhp) a 1.500 giri/min non certificato. Con approvazione FM. Omologati UL.

Caratteristiche tecniche del motore

Potenza nominale minima 600.0 BHP 447.0 bkW Less
Potenza nominale massima 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Standard sulle emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier, Tier 2 o non certificato Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier, Tier 2 o non certificato Less
Velocità nominale 1750.0 Giri/min 1750.0 Giri/min Less
Alesaggio 5.7 poll. 145.0 mm Less
Corsa 7.2 poll. 183.0 mm Less
Cilindrata 1106.0 in³ 18.0 l Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore Less
Peso del motore, a secco 3900.0 libbre 1769.0 kg Less
Intervallo di cambio olio 500.0 ore 500.0 ore Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Volano e rispettivo alloggiamento Alloggiamento del volano 1 Alloggiamento del volano 1 Less
Denti del volano 113 113 Less

Capacità per liquidi

Sistema di lubrificazione (Rifornimento) 10.0 gal (US) 37.7 l Less
Sistema di raffreddamento (Motore) 13.3 gal (US) 50.0 l Less

Dimensioni

Lunghezza 74.4 poll. 1889.0 mm Less
Larghezza 43.0 poll. 1091.0 mm Less
Altezza 54.3 poll. 1380.0 mm Less

Emissioni


Potenze nominali--447 bkW (600 hp) a 1750, 1900, 2100 giri/min e 522 bkW (700 hp) a 1900 e 2100 giri/min--conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 per motori per pompe antincendio di emergenza fisse. Con approvazione FM. Omologati UL - U.S. e Canada. Conformi agli standard NFPA 20.


Potenze nominali--597 bkW (800 hp) a 1750, 1900 e 3100 giri/min--conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 per motori per pompe antincendio di emergenza fisse. Con approvazione FM. Omologati UL - U.S. e Canada. Conformi agli standard NFPA 20.