Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516B LE

G3516B

Caratteristiche a colpo d'occhio

Tecnologia della combustione a miscela ultra-povera (ULB)
Emissioni
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Gamma completa di accessori
Prove preliminari
Programma GERP (Gas Engine Rating Pro)
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Design del motore
Sito Web

Caratteristiche tecniche di G3516B

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

G3516B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria a flusso assiale
  • Indicatore di manutenzione
  • Pulibile

Sistema di raffreddamento

  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi:
  • Termostati di raffreddamento del motore e di raffreddamento dell'aria di aspirazione

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico a secco e alloggiamenti del turbocompressore

Volani e alloggiamenti

  • Volano SAE 00
  • Alloggiamento del volano SAE 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Richiede alimentazione a gas di 7-50 psig
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto gas

Strumentazione

  • Quadro di comando Advisor remoto
  • Cablaggio di interconnessione

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoi del basamento montati sulla parte superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio e valvola di prelievo dell'olio
  • Valvola di scarico
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore
  • Sistema di lubrificazione gas/aria approvato API B16.3

Analisi delle vibrazioni torsionali

  • Caterpillar fornito

Montaggio

  • Guide

Quadri di comando

  • Pannello a display Advisor LCD 4"
  • Spedito separatamente

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento TDI 90 psi
  • Dispositivo di avviamento TDI 150 psi

Prese di forza

  • Alloggiamento anteriore, due lati
  • Azionamento accessori inferiore anteriore SX

Sistema di protezione - Display/allarme/arresto

  • Pressione dell'olio bassa
  • Pressione differenziale del filtro dell'olio
  • Alta temperatura del combustibile o dell'olio
  • Olio motore - liquido di raffreddamento del motore
  • Temperatura differenziale
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Regime del motore
  • Carico del motore
  • Tensione della batteria
  • Detonazione
  • Temperatura dell'aria nel collettore
  • Pressione ingresso/uscita JW del liquido di raffreddamento
  • Temperatura all'ingresso del turbocompressore sinistro
  • Temperatura all'ingresso del turbocompressore destro
  • Temperatura della porta del cilindro

Sistema di protezione - Solo visualizzazione

  • Ore di funzionamento
  • Livello di ossigeno

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Doppio smorzatore di vibrazioni da 23" con protezione
  • Certificazione CSA, classe 1 divisione 2 gruppi C e D

G3516B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatore rettangolare di ingresso dell'aria
  • Adattatore circolare di ingresso dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatteria 20 A

Collegamenti

  • Gruppo giunti meccanici
  • Collegamento di ingresso

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili disponibili in prima produzione
  • Gomiti e silenziatori

Strumentazione

  • Cablaggio di interconnessione facoltativo

Sistema di lubrificazione

  • Spedito con l'olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Guide

Prese di forza

  • Portamozzo anteriore

Documentazione

  • Opzioni disponibili

Scopri il confronto tra G3516B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  G3516B

Visualizza più offerte