Motore per applicazioni con petrolio e gas G3520B LE

G3520B

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del motore
Tecnologia della combustione a miscela ultra-povera (ULB)
Emissioni
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Gamma completa di accessori
Prove preliminari
Programma GERP (Gas Engine Rating Pro)
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di G3520B

Caratteristiche tecniche del motore

G3520B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a flusso assiale
  • Pulibile
  • Per impieghi medi con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • ADEM A3 con comando elettronico dell'acceleratore integrato
  • Quadro di comando

Sistema di raffreddamento

  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi
  • Termostati e alloggiamento
  • Camicia e pompa dell'acqua del postrefrigeratore a motore
  • Masse radianti del postrefrigeratore in acciaio inossidabile

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico a secco
  • Gomito di scarico a secco

Volani e alloggiamenti dei volani

  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Alimentazione a gas di 7-50 psi
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 800-1.200 btu/scf (da 31,5 a 47,2 MJ/Nm3)
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di interruzione gas (GSOV)

Sistema di accensione

  • ADEM A3

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio sulla parte superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio - 143 gal
  • Valvola di scarico
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto

  • Guide di montaggio del motore - 330,2 mm (13 in) di tipo industriale

Prese di forza

  • Alloggiamento anteriore - doppia faccia
  • Comandi ausiliari anteriore inferiore SX, DX e superiore DX

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Certificazione CSA, Classe 1, Divisione 2, Gruppo D - impianto elettrico e strumentazione - comprende ADEM A3 e quadro di comando

G3520B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria rotondi

Sistema di carica

  • Alternatore di carica - approvato da CSA, 24 V, 65 A

Sistema di raffreddamento

  • Collegamenti flessibili

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Flangia e espansore

Impianto di alimentazione

  • Filtro del gas

Strumentazione

  • Modulo di comunicazione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Filtro di bypass dell'olio
  • Pompa di prelubrificazione aria

Prese di forza

  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge
  • Doppio smorzatore

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvola di arresto gas secondaria

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento pneumatico con comandi (90 psi o 150 psi)
  • Condotti conformi a API B16.3
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Gruppo viratore

Informazioni generali

  • Vernice speciale
  • Analisi delle vibrazioni torsionali

Certificazione UE

  • Certificazione CEE DOI

Assistenza

  • Messa in servizio in fabbrica

Scopri il confronto tra G3520B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  G3520B

Visualizza più offerte