Gruppi elettrogeni per trivellazione 3512C (HD)

3512C (HD)

3512C (HD)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Pacchetti personalizzati
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di 3512C (HD)

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

Capacità per liquidi

3512C (HD) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore resistente alla corrosione
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria per impieghi normali

Sistema di controllo

  • ECU ADEM A3 montata a sinistra
  • Controllo diretto del rack 0-200 mADC, riscaldatore ambiente e collegamento e comandi del riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Il regolatore digitale di tensione (DVR, Digital Voltage Regulator) Cat include la funzionalità a statismo reattivo, il rilevamento della tensione trifase, le modalità kVAR/PF, la soppressione RFI, il limitatore di min/max dell'eccitatore e il monitoraggio del diodo dell'eccitatore, il collegamento e i comandi per il riscaldatore ambiente e il riscaldatore dell'acqua della camicia, il monitoraggio della temperatura per 6 RTD dello statore e 2 RTD dei cuscinetti tramite J1939

Sistema di raffreddamento

  • Circuito separato con postrefrigeratore
  • Termostato dell'acqua della camicia con uscita controllata
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi
  • Doppia uscita
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore, a ingranaggi
  • Termostato dell'acqua del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Due turbocompressori, cuscinetti raffreddati ad acqua
  • Adattatore di scarico, D.I. da 297 mm a 340 mm (da 11,7 in a 13,4 in)
  • Flangia saldabile, D.I. 360 mm (14,2 in)

Volano e relativo alloggiamento

  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile simplex (SX) con pompa di adescamento (SX)
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Tubazione di ritorno del combustibile con collegamento flessibile
  • Iniettori unitari elettronici
  • Pompa di adescamento del combustibile

Strumentazione

  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Indicatori analogici:
  • Connettore della porta di servizio
  • Morsettiere di collegamento del cliente

Pannello di controllo EMCP 4.3

  • Display grafico da 140 mm (5,5 pollici)
  • Comunicazione
  • Comandi
  • Protezione del gruppo elettrogeno
  • Uscite
  • Ingressi
  • Altre caratteristiche

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del carter
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Coppa dell'olio profonda
  • Estensione dello scarico dell'olio, collegamento femmina NPT da 2 pollici
  • Filtro dell'olio simplex

Sistema di supporto

  • Lunghezza 4,19 m (165 pollici), altezza dei tubi 412 mm (16,2 pollici), larghezza 1,18 m (50,5 pollici)
  • Attacco trasmissione con smorzatore viscoso

Prese di forza

  • Comando accessori
  • Inferiore anteriore SX (disponibile per l'uso della PTO)
  • Alloggiamento anteriore, due lati

Sistema di protezione

  • Allarmi del motore, riduzione di potenza e arresto in caso di funzionamento anomalo

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria TDI, lato DX - 1.034 kPa (150 psi)
  • Silenziatore aria di controllo SX

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento
  • Due disposizioni per sollevamento e cavo

3512C (HD) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatore a distanza dell'aspirazione dell'aria - rettangolare
  • Adattatore a distanza dell'aspirazione dell'aria - rotondo

Sistema di controllo

  • Regolatore di ripartizione del carico, 2301A
  • Modulo di ripartizione del carico
  • Conversione del regolatore al controllo diretto del rack 0-200 mADC

Sistema di raffreddamento

  • Opzioni del radiatore:
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Condizionatore del liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Raccordo flessibile di scarico, D.I 318. mm (12,5 in)
  • Gomito da 305 mm (12 pollici)
  • Silenziatore da 305 mm (12 in), senza parascintille
  • Silenziatore da 356 mm (14 in), parascintille, con flange portatubo, scatola di pulizia e scatola di accensione
  • Silenziatore da 305 mm (12 in), parascintille, con flange portatubo, scatola di pulizia e scatola di accensione

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile personalizzato
  • Filtro del combustibile primario
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua

Accessori del generatore

  • Morsettiera del petrolio montata sul cilindro con filtro dell'aria e interruttore del differenziale di pressione
  • Morsettiera del petrolio montata sul cilindro
  • Trasformatore statismo corrente
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Trasformatori di rilevamento corrente (3)
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Strumentazione

  • Modulo di comunicazione PL1000T
  • Modulo di comunicazione PL1000E
  • Termocoppie installate, una per cilindro

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio centrifugo installato a destra
  • Eliminazione dei vapori del basamento
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Base esterna da 7,62 m (25 ft)
  • Base esterna da 9,14 m (30 ft)
  • Base esterna da 12,19 m (40 ft)
  • Kit supporti isolanti (3) per il montaggio della base interna sulla base fornita dal cliente
  • Base personalizzata

Presa di forza

  • Alternatore, 24 V, 60 A
  • Puleggia dell'albero motore

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo esplosione (3)
  • Interruttore del rilevatore di particelle metalliche
  • Rilevatore di particelle metalliche con avvisatore

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento personalizzato
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Gruppo ausiliario del motore installato a sinistra
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia, omologato UL, 120-240 V, monofase, 6 kW, montaggio SX e DX
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia, omologato UL, 120-480 V, monofase, 12 kW, montaggio SX e DX
  • Tubazioni del riscaldatore dell'acqua della camicia

Scopri il confronto tra 3512C (HD) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3512C (HD)

Visualizza più offerte