Gruppi elettrogeni per trivellazione 3508B

3508B

Caratteristiche a colpo d'occhio

Sicurezza
Design del prodotto
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Semplicità di installazione
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)

Caratteristiche tecniche di 3508B

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

Capacità per liquidi

3508B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore resistente alla corrosione
  • Filtro dell'aria per impieghi normali
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • ECU ADEM A3 montata a sinistra

Sistema di raffreddamento

  • Circuito separato con postrefrigeratore
  • Termostato dell'acqua della camicia con uscita controllata
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi
  • Doppia uscita
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore, a ingranaggi
  • Termostato dell'acqua del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Due turbocompressori, cuscinetti raffreddati ad acqua
  • Raccordo flessibile di scarico, adattatori e flange

Volano e relativo alloggiamento

  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile simplex (SX) con pompa di adescamento (SX)
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Iniettori unitari elettronici

Generatore

  • Generatore SR4B
  • Doppio cuscinetto, ad accoppiamento chiuso
  • Forma avvolta, isolamento di classe H, aumento della temperatura 80/40
  • Eccitazione del magnete permanente

Strumentazione

  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Connettore della porta di servizio
  • Morsettiere di collegamento del cliente
  • Quadro strumenti elettronico
  • Indicatori analogici del quadro strumenti:
  • Letture del display digitale:

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del carter
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio simplex
  • Coppa dell'olio profonda
  • Estensione dello scarico dell'olio, collegamento femmina NPT da 2 pollici

Sistema di supporto

  • Base per giacimento petrolifero di lunghezza 7,85 m (25 ft 9 in). Telaio base interno della piattaforma a terra per impieghi gravosi - supporto a tre punti per la base per giacimento petrolifero

Prese di forza

  • Comando accessori

Sistema di protezione

  • Allarmi del motore, riduzione di potenza e arresto in caso di funzionamento anomalo

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento pneumatico
  • Silenziatore aria

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento
  • Due disposizioni per sollevamento e cavo

3508B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di controllo

  • Regolatore di ripartizione del carico, 2301A
  • Modulo di ripartizione del carico
  • Conversione del regolatore al controllo diretto del rack 0-200 mADC

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore, massa radiante convenzionale alta di colore nero lucido. Comprende radiatore, ventola, trasmissione ventola, puleggia ventola, protezione cinghia, protezione radiatore, coperchio, indicatore interruttore di livello dell'acqua, sensori di livello del liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Gomiti di scarico
  • Silenziatori di scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatore e accessori

  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Trasformatori di corrente e potenziale
  • Filtro dell'aria
  • Scatola di accesso ai cavi
  • RTD con cuscinetto

Strumentazione

  • Dispositivo di gestione cliente
  • Indicatori e quadri strumenti
  • Interruttori e contattori

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori del basamento
  • Accessori coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Basi

Presa di forza

  • Puleggia dell'albero motore
  • Portamozzo anteriore
  • Alternatore di carica

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo esplosione (3)
  • Dispositivi di interruzione
  • Interruttori e contattori

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento manuale
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia

Scopri il confronto tra 3508B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3508B

Visualizza più offerte