Gruppi elettrogeni per trivellazione 3512

3512

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del prodotto
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Semplicità di installazione
Sicurezza

Caratteristiche tecniche di 3512

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

Capacità per liquidi

3512 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore resistente alla corrosione
  • Filtro dell'aria per impieghi normali
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Regolatore, attuatore Woodward EG6PC - DX
  • Sensore magnetico

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento (doppia uscita)
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Raccordo flessibile di scarico, adattatori e flange

Volano e relativo alloggiamento

  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Generatore per settore petrolifero
  • Doppio cuscinetto, ad accoppiamento chiuso

Strumentazione

  • Indicatori analogici del quadro strumenti:

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del carter
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio
  • Coppa dell'olio profonda
  • Estensione dello scarico dell'olio, collegamento femmina NPT da 2 pollici

Sistema di supporto

  • Base per giacimento petrolifero di lunghezza 7,85 m (25 ft 9 in)Telaio base della piattaforma a terra per impieghi gravosi - supporto a tre punti per la base per giacimento petrolifero

Prese di forza

  • Comando accessori
  • Alloggiamento anteriore, due lati

Sistema di protezione

  • Arresti idromeccanici (pressione dell'olio bassa, temperatura acqua elevata e velocità eccessiva, arresto aspirazione aria). Indicatore di monitoraggio e arresto di emergenza a distanza
  • Interruttori di allarme, pressione dell'olio bassa, temperatura acqua elevata (omologazione Marine Society) per il collegamento al pannello allarmi del cliente
  • Comando di arresto manuale, SX

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento pneumatico
  • Silenziatore aria

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento

3512 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di controllo

  • Regolatore di ripartizione del carico, 2301A
  • Modulo di ripartizione del carico
  • Conversione del regolatore al controllo diretto del rack 0-200 mADC

Sistema di raffreddamento

  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento
  • Collegamenti

Sistema di scarico

  • Gomiti di scarico
  • Silenziatori di scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatore e accessori

  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Trasformatori di corrente e potenziale
  • Filtro dell'aria
  • Scatola di accesso ai cavi
  • RTD con cuscinetto

Strumentazione

  • Dispositivo di gestione cliente
  • Indicatori e quadri strumenti
  • Interruttori e contattori

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori del basamento
  • Accessori coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Basi

Presa di forza

  • Puleggia dell'albero motore
  • Portamozzo anteriore
  • Alternatore di carica

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo esplosione (3)
  • Dispositivi di interruzione
  • Interruttori e contattori

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento manuale
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Scopri il confronto tra 3512 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3512

Visualizza più offerte