Le trivellazioni petrolifere e di gas sono un'attività complessa che richiede attrezzature speciali per la generazione di potenza. I gruppi elettrogeni Cat 3500 sono stati progettati appositamente per le operazioni di trivellazione degli impianti elettrici CA. Questi gruppi elettrogeni combinano decenni di esperienza sul campo della piattaforma 3500 con le tecnologie elettroniche per garantire prestazioni ottimali, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I motori Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno per trivellazione a terra 3516B. Valori nominali: 1.320 ekW (1.885 kVA) a 60 Hz (1.200 giri/min). Senza certificazione sulle emissioni, disponibile per aree non regolamentate.
Emissioni | Non certificato Non certificato | More |
Alesaggio | 6.69 poll. 170.0 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore | More |
Cilindrata | 4210.0 in³ 69.0 l | More |
Corsa | 7.48 poll. 190.0 mm | More |
Generatore | SR4B SR4B | More |
Impianto di alimentazione | EUI EUI | More |
Intervallo di cambio olio | 500.0 ore 500.0 ore | More |
Peso | 41469.0 libbre 18810.0 kg | More |
Protezione e controllo del motore | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Tensione | 600 600 | More |
- Specificatamente sviluppato per soddisfare le esigenze del settore petrolifero e del gas - Sistema elettronico avanzato per garantire maggiore sicurezza, prestazioni elevate e un'interfaccia utente ottimale - Affidabilità e durata comprovate - Struttura base resistente per una durata elevata, ideale per operazioni di carico/scarico - Densità di potenza leader nel mercato - Sistema di raffreddamento resistente sovradimensionato per il funzionamento a temperature di 50 °C alla potenza nominale - Lunga durata comprovata tra le revisioni nelle applicazioni petrolifere - Componenti principali del motore progettati per la rigenerazione e il riuso in fase di revisione
- Ciascun gruppo elettrogeno Cat viene testato a pieno carico per garantire le prestazioni appropriate del motore. - Le configurazioni standard sono assemblate, testate e convalidate come un gruppo unico per garantire prestazioni, affidabilità e durata.
- Oltre 2.200 dealer - Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del prodotto Cat per applicazioni petrolifere - Disponibilità a livello mondiale di ricambi, servizi e garanzie - Contratti di manutenzione preventiva disponibili per interventi di riparazione prima che si verifichino dei guasti - Programma S•O•SSM per confrontare i campioni di olio e liquido di raffreddamento rispetto agli standard Caterpillar per determinare: • Condizioni dei componenti interni del motore • Presenza di fluidi indesiderati • Presenza di sottoprodotti della combustione • Intervallo di cambio dell'olio personalizzato
- La configurazione di montaggio della base interna-esterna semplifica l'integrazione del sistema di perforazione - La vasta gamma di accessori consente una configurazione flessibile - Il montaggio del generatore a tre punti nella base interna mantiene l'allineamento impostato in fabbrica - Il punto di sollevamento singolo semplifica l'installazione
- Pulsante di arresto di emergenza sul quadro strumenti - Disponibili valvole di arresto dell'aria e di sfogo contro le esplosioni - Valori di riferimento configurabili rispetto ad allarme, riduzione della potenza e arresto - Disponibili allarmi, ingressi e uscite extra