Le trivellazioni petrolifere e di gas sono un'attività complessa che richiede attrezzature speciali per la generazione di potenza. I gruppi elettrogeni Cat 3500 con miscelazione dinamica dei gas offrono i minori costi di proprietà e di esercizio possibili per le applicazioni di trivellazione. Sono stati specificatamente progettati per le operazioni di trivellazione degli impianti di estrazione con corrente alternata e combinano l'esperienza decennale sul campo della piattaforma 3500 con le ultime innovazioni elettroniche per garantire massime prestazioni, funzionamento a doppia alimentazione ottimale, emissioni ridotte e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno 3512C per attività di perforazione con kit di miscelazione dinamica dei gas. Potenze nominali: 1045 ekW (1492 kVA) a 60 Hz (1200 giri/min). Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 Equivalent. Conforme alle disposizioni flessibili U.S. EPA sulla flessibilità e idonei per l'uso in altre aree regolamentate e non.
Emissioni | Standard sulle emissioni U.S. EPA Nonroad Tier 2 Standard sulle emissioni U.S. EPA Nonroad Tier 2 | More |
Alesaggio | 6.69 poll. 170.0 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore | More |
Cilindrata | 3158.0 in³ 52.0 l | More |
Controllo del gruppo elettrogeno | EMCP 4.4 EMCP 4.4 | More |
Corsa | 7.48 poll. 190.0 mm | More |
Generatore | SR4B SR4B | More |
Impianto di alimentazione | EUI EUI | More |
Intervallo di cambio olio | 500.0 ore 500.0 ore | More |
Peso | 31864.0 libbre 14453.0 kg | More |
Protezione e controllo del motore | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Tensione | 600 600 | More |
- Specificatamente sviluppato per soddisfare le esigenze del settore petrolifero e del gas - Sistema elettronico avanzato per garantire maggiore sicurezza, prestazioni elevate e un'interfaccia utente ottimale - Affidabilità e durata comprovate - Struttura base resistente per una durata elevata, ideale per operazioni di carico/scarico - Densità di potenza leader nel mercato - Sistema di raffreddamento resistente sovradimensionato per il funzionamento a temperature di 50 °C alla potenza nominale - Lunga durata comprovata tra le revisioni nelle applicazioni petrolifere - Componenti principali del motore progettati per la rigenerazione e il riuso in fase di revisione
- Ciascun gruppo elettrogeno Cat viene testato a pieno carico per garantire le prestazioni appropriate del motore. - Le configurazioni standard sono assemblate, testate e convalidate come un gruppo unico per garantire prestazioni, affidabilità e durata.
- Oltre 2.200 dealer - Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del prodotto Cat per applicazioni petrolifere - Disponibilità a livello mondiale di ricambi, servizi e garanzie - Contratti di manutenzione preventiva disponibili per interventi di riparazione prima che si verifichino dei guasti - Programma S•O•SSM per confrontare i campioni di olio e liquido di raffreddamento rispetto agli standard Caterpillar per determinare: • Condizioni dei componenti interni del motore • Presenza di fluidi indesiderati • Presenza di sottoprodotti della combustione • Intervallo di cambio dell'olio personalizzato
- La configurazione di montaggio della base interna-esterna semplifica l'integrazione del sistema di perforazione - La vasta gamma di accessori consente una configurazione flessibile - Il montaggio del generatore a tre punti nella base interna mantiene l'allineamento impostato in fabbrica - Il punto di sollevamento singolo semplifica l'installazione
- Pulsante di arresto di emergenza sul quadro strumenti - Disponibili valvole di arresto dell'aria e di sfogo contro le esplosioni - Valori di riferimento configurabili rispetto ad allarme, riduzione della potenza e arresto - Disponibili allarmi, ingressi e uscite extra