Gruppi elettrogeni per trivellazione 3516B

G3516B

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del prodotto
Impegno a favore dello sviluppo sostenibile
Sicurezza
Pacchetti personalizzati
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di G3516B

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

Capacità per liquidi

G3516B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore resistente alla corrosione
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria per impieghi normali

Sistema di controllo

  • ECU ADEM A3 montata a sinistra
  • Controllo diretto del rack 0-200 mADC, riscaldatore ambiente e collegamento e comandi del riscaldatore dell'acqua della camicia

Sistema di raffreddamento

  • Circuito separato con postrefrigeratore
  • Termostato dell'acqua della camicia con uscita controllata
  • Pompa dell'acqua della camicia — azionata a ingranaggi
  • Doppia uscita
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore — azionata a ingranaggi
  • Termostato dell'acqua del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Due turbocompressori, cuscinetti raffreddati ad acqua

Volano e relativo alloggiamento

  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile simplex (SX) con pompa di adescamento (SX)
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Tubazione di ritorno del combustibile con collegamento flessibile
  • Iniettori unitari elettronici

Accessori del generatore

  • Morsettiera del petrolio montata sul cilindro con filtro dell'aria einterruttore del differenziale di pressione

Strumentazione

  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Indicatori analogici:
  • Connettore della porta di servizio
  • Morsettiere di collegamento del cliente

Pannello di controllo EMCP 4.3

  • Display grafico da 140 mm (5,5 pollici)
  • Comunicazione
  • Comandi
  • Protezione del gruppo elettrogeno
  • Uscite
  • Ingressi
  • Altre caratteristiche

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del carter
  • Refrigeratore dell'olio
  • Coppa dell'olio profonda
  • Estensione dello scarico dell'olio, collegamento femmina NPT da 2 pollici
  • Filtro dell'olio simplex

Sistema di supporto

  • Lunghezza 4,19 m (165 pollici), altezza dei tubi 412 mm (16,2 pollici), larghezza 1,18 m (50,5 pollici)

Sistema di protezione

  • Allarmi del motore, riduzione di potenza e arresto in caso di funzionamento anomalo

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria TDI, DX — 1034 kPa (150 psi)

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat

G3516B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatore a distanza dell'aspirazione dell'aria — rettangolare
  • Adattatore a distanza dell'aspirazione dell'aria — rotondo

Sistema di controllo

  • Opzioni di controllo del motore:
  • Regolatore di ripartizione del carico, 2301A

Sistema di raffreddamento

  • Opzioni del radiatore:
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Condizionatore del liquido di raffreddamento
  • Opzioni di collegamento del sistema di raffreddamento (per l'uso conun radiatore fornito dal cliente):
  • Comando della ventola e protezione della cinghia (per l'uso con radiatori a distanza e fornitidal cliente)
  • Opzioni per la puleggia della ventola (per l'uso con un radiatore fornito dal cliente):

Sistema di scarico

  • Solo per il modello a 1.200 giri/min:
  • Solo per il modello a 1.500 giri/min:

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile personalizzato
  • Filtro del combustibile primario
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua

Accessori del generatore

  • Scatola di accesso ai cavi
  • Filtro dell'aria
  • RTD con cuscinetto
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Controllo della tensione manuale

Strumentazione

  • Modulo di comunicazione PL1000T
  • Modulo di comunicazione PL1000E
  • Termocoppie installate, una per cilindro

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio personalizzato
  • Filtro dell'olio centrifugo installato a destra
  • SAE15W40, DEO Caterpillar, 500 ore
  • Eliminazione dei vapori del basamento
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Basi
  • Isolatori di vibrazione, guide

Presa di forza

  • Alternatore, 24 V, 68 A
  • Comando accessori anteriore
  • Pulegge

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo esplosione (3)
  • Interruttore del rilevatore di particelle metalliche
  • Rilevatore di particelle metalliche con avvisatore

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento personalizzato
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Gruppo ausiliario del motore installato a sinistra
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia, omologato UL, 120-240 V, monofase, 6 kW, montaggio SX e DX
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia, omologato UL, 120-480 V, monofase, 12 kW, montaggio SX e DX
  • Tubazioni del riscaldatore dell'acqua della camicia

Scopri il confronto tra G3516B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  G3516B

Visualizza più offerte