Motori da trivellazione 3508C

3508C

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del prodotto
Semplicità di installazione
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Sicurezza
Pacchetti personalizzati
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di 3508C

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

3508C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore con circuito separato - con rivestimento resistente alla corrosione (latoaria), filtro dell'aria (elemento singolo con indicatore di manutenzione)
  • Doppi turbocompressori a montaggio posteriore

Sistema di controllo

  • ECU ADEM A3 - SX
  • Impianto di alimentazione con iniettori combustibile elettronici (si richiede alimentazione da 10 A CC perazionare l'unità di controllo elettronico del motore)

Sistema di raffreddamento

  • Collegamenti del convertitore di coppia
  • Termostati e alloggiamento, pompa dell'acqua della camicia, centrifuga aingranaggi
  • Collegamenti per il raffreddamento del radiatore
  • Due uscite: collegamenti dei tubi flessibili a gomito con D.E. di 88,9 mm (3,5 in)
  • Postrefrigeratore con circuito separato (SCAC)

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico - soffietti in acciaio inossidabile, a secco
  • Doppi turbocompressori con cuscinetti raffreddati ad acqua
  • Uscita di scarico: D.I. 292 mm (11,5 in), fori di diam. 12-10,5 EQ SP,diam. foro del bullone 376 mm

Volani e alloggiamento del volano

  • Volano, SAE N. 0 - 151 denti
  • Alloggiamento del volano - SAE N. 0

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile - DX avvitato
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico

Strumentazione

  • Quadro strumenti elettronico
  • Letture strumentazione:

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio - DX
  • Pompa dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX avvitato
  • Coppa dell'olio posteriore, intervallo di sostituzione 250 ore
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio - collegamento femmina NPT da 3/4"

Sistema di supporto

  • Guide - supporto, tipo di pianale

Prese di forza

  • Alloggiamento anteriore - doppia faccia

Sistema di protezione

  • Sistema ADEM A3 ECU per offrire al cliente strategie programmabilidi riduzione della potenza del motore per proteggerlo dalle condizioni di esercizioavverse
  • Ingressi logici per arresto di emergenza previsti sul collegamento dell'interfaccia del cliente a40 pin
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento
  • Serie B LAND

3508C Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria e supporto del filtro dell'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Riscaldatore dell'aria di aspirazione

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica

Sistema di controllo

  • Controllo acceleratore velocità locale
  • Sensori di posizione dell'acceleratore
  • Moduli di ripartizione del carico
  • Conversione del regolatore

Sistema di raffreddamento

  • Masse radianti piegate alte di colore nero lucido
  • Conversione del regolatore del liquido di raffreddamento
  • Protezione della cinghia e protezione del radiatore
  • Ventola soffiante
  • Coperchio del radiatore
  • Comando della ventola e pulegge della ventola
  • Indicatore a interruttore del livello dell'acqua
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento
  • Condizionatore del liquido di raffreddamento
  • Serbatoio di espansione
  • Conversione raffreddamento dello scambiatore di calore
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Separatore dell'aria

Sistema di scarico

  • Raccordo flessibile di scarico
  • Gomiti e flangia
  • Flangia e adattatori di scarico
  • Collettore e silenziatori

Impianti di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile
  • Separatore acqua/combustibile
  • Interruttore di livello del combustibile

Strumentazione

  • Dispositivo di gestione cliente
  • Display pannello remoto e display temperatura cilindri a distanza
  • Interruttori e contattori
  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Coppe dell'olio
  • Opzioni di prelubrificazione
  • Pompe di estrazione
  • Filtri dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori di vibrazione

Prese di forza

  • Alloggiamento anteriore
  • Giunti elastici
  • Mozzo raccordo
  • Comandi accessori anteriori
  • Albero di trasmissione ausiliario
  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Portamozzo anteriore
  • Rimozione protezione dello smorzatore
  • Pulegge
  • Portamozzo del volano

Sistema di protezione

  • Dispositivi di interruzione
  • Interruttori e sezionatori
  • Valvola di sfogo esplosione
  • Sensori
  • Monitor pressione dell'olio
  • Comandi di interruzione
  • Protezione anticorrosione

Sistema di avviamento

  • Motorini di avviamento ad aria - elettrici
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Motorini di avviamento ad aria - manuali, elettrici
  • Avviamento ridondante
  • Ausili all'avviamento
  • Gruppi di batterie – 24 V
  • Cavo della batteria e rack batterie

Scopri il confronto tra 3508C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3508C

Visualizza più offerte