Motori da trivellazione C18 ACERT

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del motore
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Accessori su richiesta
Pacchetti personalizzati
Trasmissioni
Gamma completa di accessori
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di C18 ACERT™

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

C18 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore singolo, montato centralmente, collegamento del tubo flessibile di ingresso da 152,4 mm6 (in)
  • Doppio turbocompressore: ingresso anteriore e posteriore, 127,0 mm (5 in), collegamentotubo flessibile

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Strategia di avviamento in modalità a freddo
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso e alto programmabili e TEL
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Sistema di monitoraggio e protezione del motore (velocità,temperatura, pressione)
  • Trasmissione J1939 (diagnostica, stato del motore e controllo)

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento - uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia - a ingranaggi, centrifuga
  • Ingresso pompa dell'acqua anteriore DX
  • Tutti i tappi/raccordi per tubazioni dell'acqua sono STOR

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico - a secco
  • Turbocompressore singolo - scarico del turbocompressore rivolto in avanti, collegamento completo inmarmon, carico massimo 10 kg per il collegamento diretto al turbocompressore
  • Doppio turbocompressore - gomito di scarico, a secco, 203 mm (8 in)

Volani e alloggiamenti dei volani

  • Vedere le opzioni obbligatorie

Impianto di alimentazione

  • Iniettore unitario elettronico
  • Filtro del combustibile, secondario, a montaggio centrale, (SX alte prestazioni 2 micron)
  • Pompa di mandata del combustibile, anteriore SX
  • Pompa di adescamento del combustibile, a montaggio centrale SX
  • Valvola di prelievo del combustibile, montata sulla base del filtro del combustibile.

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - coperchio delle valvole posteriore
  • Scambiatore di calore dell'olio - DX (doppio)
  • Filtro dell'olio - DX, SX
  • Coppa dell'olio - coppa anteriore
  • Astina di livello dell'olio - anteriore SX
  • Pompa dell'olio

Sistema di supporto

  • Supporto anteriore (solo per la spedizione)

Prese di forza

  • Puleggia dell'albero motore, 203,2 mm (8 in), 3 scanalature, 292,1 mm (11,5 in) 1 scanalatura, tutte di larghezza 15,9 mm (0,63 in)
  • Trasmissione della pompa idraulica, SAE A, 11 denti

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Vernice - Giallo Cat
  • Anelli di sollevamento
  • Fasatura variabile automatica, elettronica
  • Kit di installazione elettronico, connettore a 70 pin (connettori,pin, prese)

Opzioni obbligatorie

  • Sensore di posizione acceleratore
  • Solo turbocompressore singolo - sistema di scarico (anteriore o posteriore)
  • Alloggiamento del volano o PTO posteriore
  • Separatore acqua/filtro primario

C18 ACERT™ Attrezzatura a richiesta

Compressore aria

  • Regolatore del compressore aria
  • Camere di espansione

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria
  • Tubazioni dell'aria

Sistema di carica

  • Alternatori di carica
  • Supporti dell'alternatore
  • Cablaggio dell'alternatore
  • Interruttori di circuito e supporti
  • Protezione della cinghia dell'alternatore

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore
  • Pacchetti di comando ventola con radiatore
  • Istruzioni di regolazione altezza della ventola
  • Cinghie trapezoidali
  • Tubazioni del postrefrigeratore con radiatore Caterpillar installato
  • Configurazione turbocompressore singolo con scarico rivolto posteriormente
  • Configurazione turbocompressore singolo con scarico rivolto posteriormente
  • Tubazioni postrefrigeratore
  • Adattatori ventola di aspirazione
  • Adattatore della ventola soffiante
  • Ventola soffiante
  • Ventola di aspirazione
  • Cinghia della ventola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Condizionatori del liquido di raffreddamento a secco

Sistema di scarico

  • Collegamento di scarico del turbocompressore
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti, flangia, fascetta, tubi
  • Adattatori scarico
  • Collettore
  • Silenziatori

Impianti di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Ubicazione del filtro del combustibile
  • Refrigeratore combustibile
  • Separatore dell'acqua

Strumentazione

  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di lubrificazione

  • Coppe dell'olio
  • Scarico e coperchio
  • Indicatore di livello dell'olio
  • Filtri dell'olio a distanza
  • Filtri dell'olio
  • Oli lubrificanti

Sistema di supporto

  • Base in acciaio strutturale
  • Supporto motore anteriore e posteriore

Prese di forza

  • Frizioni chiuse posteriori
  • Azionamento della pompa idraulica
  • Pompe idrauliche a ingranaggi
  • Supporti della frizione
  • Pulegge dell'albero motore

Sistema di protezione

  • Arresto dell'aria

Sistema di avviamento

  • Motorini di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Interruttore di avviamento
  • Motorini di avviamento elettrici - 12 V, 24 V
  • Gruppi di batterie – 24 V
  • Cavo della batteria e rack
  • Ausili all'avviamento

Configurazione della trasmissione

  • Tubazioni dell'acqua della trasmissione

Scopri il confronto tra C18 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C18 ACERT™

Visualizza più offerte