Motori da trivellazione C27 ACERT

C27 ACERT™

C27 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Trasmissioni
Design del motore
Gamma completa di accessori
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Accessori su richiesta

Caratteristiche tecniche di C27 ACERT™

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

C27 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Doppio turbocompressore montato lateralmente o posteriormente – collegamento del tubo flessibile di ingresso da 152,4 mm (6 in)

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Strategia di avviamento in modalità a freddo
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso e alto programmabili e TEL
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Sistema di monitoraggio e protezione del motore (velocità, temperatura, pressione)
  • Trasmissione J1939 (diagnostica, stato del motore e controllo)

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento - orientamento uscita verticale SX
  • Pompa dell'acqua della camicia - a ingranaggi, centrifuga DX

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico - a secco, schermi termici
  • Doppio turbocompressore - scarico del turbocompressore posteriore, collegamento marmon completo da 127 mm (5 in), carico massimo 10 kg per collegamento diretto
  • Sezioni centrali raffreddate ad acqua

Volani e alloggiamenti dei volani

  • Alloggiamento del volano dell'alloggiamento del volano SAE N. 0 o 1
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Sistema MEUI
  • Filtro del combustibile, DX (alte prestazioni a 2 micron)
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile (pompa elettrica di adescamento opzionale)

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio posteriore
  • Scambiatore di calore dell'olio - DX
  • Turbocompressore laterale - bocchettone di rifornimento dell'olio nella scatola ingranaggi anteriore DX
  • Turbocompressore posteriore - bocchettone di rifornimento dell'olio nel coperchio delle valvole DX
  • Indicatore di livello dell'olio - DX
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio posteriore

Sistema di supporto

  • Supporto anteriore - stretto

Prese di forza

  • Puleggia dell'albero motore - 5 scanalature da 203,2 mm (8 in) larghe 15,9 mm (0,63 in); 1 scanalatura da 292,1 mm (11,5 in) larga 15,9 mm (0,63 in)

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Vernice - Giallo Cat
  • Anelli di sollevamento
  • Fasatura variabile automatica, elettronica
  • Kit di installazione elettronico, connettore a 70 pin (connettori, pin, prese)

C27 ACERT™ Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Tubazioni dell'aria
  • Filtri dell'aria
  • Prefiltri

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica
  • Supporti dell'alternatore

Interruttori di circuito

  • Supporto dell'interruttore di circuito

Sistema di raffreddamento

  • Ventole soffianti
  • Ventole di aspirazione
  • Radiatori

Sistema di scarico

  • Silenziatore

Impianti di alimentazione

  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

Strumentazione

  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Coppa dell'olio
  • Filtro dell'olio

Sistema di supporto

  • Supporti del motore

Prese di forza

  • Azionamento della pompa idraulica
  • Puleggia
  • Comando ausiliario

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico
  • Gruppi di batterie - 24 V
  • Cavo della batteria
  • Rack batterie
  • Ausili all'avviamento

Imballaggio

  • Protezione per spedizione oltreoceano
  • Protezione per lo stoccaggio
  • Imballaggio per l'esportazione

Scopri il confronto tra C27 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C27 ACERT™

Visualizza più offerte