Motore C15 ACERT™ Tier 4 I

C15 ACERT™

C15 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Emissioni
Design del motore
Basso costo totale di gestione
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Gruppi elettrogeni
Pacchetti personalizzati
Combustibile e olio
Accessori su richiesta
Trasmissioni
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di C15 ACERT™

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

C15 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico, cablaggio incassato con schiuma, compensazione automatica dell'altitudine, compensazione della potenza per la temperatura del combustibile, funzioni software configurabili, trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore, comando remoto della ventola della centralina elettronica (ECU) integrato

Sistema di raffreddamento

  • Alloggiamento del termostato a uscita verticale, pompa dell'acqua centrifuga, strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Sistema di scarico

  • Modulo emissioni pulite (CEM) che include Filtro antiparticolato diesel (DPF), Catalizzatore di ossidazione diesel(DOC), Sistema di rigenerazione Cat euscita di scarico opzionale

Volani e alloggiamento del volano

  • Alloggiamento del volano SAE 0 e SAE 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI; filtro combustibile primario, filtri del combustibile secondari , pompa di mandata del combustibile, adescamento elettronico del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sistema di ventilazione per carter aperto, scambiatore di calore dell'olio, bocchettone di rifornimento olio, filtro dell'olio, astina di livello olio, pompa dell'olio (a ingranaggi), scelta di coppe (anteriore, posteriore, bassa)

Presa di forza

  • Disponibili trasmissioni SAE A, SAE B, SAE C, in alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore anche dalla parte anteriore del motore stesso

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Cat; smorzatore di vibrazioni; occhielli di sollevamento

C15 ACERT™ Attrezzatura a richiesta

Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione montato sul motore

  • l'integrazione con il sistema di raffreddamento del motore facilita l'installazione e favorisce un pacchetto globale più compatto del motore

Freni motore

  • capacità di frenata per applicazioni mobili

Scopri il confronto tra C15 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C15 ACERT™

Visualizza più offerte