Motore per applicazioni petrolifere C18 ACERT™ Tier 4 I

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche di C18 ACERT™

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

C18 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore e post-refrigeratore

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico, cablaggio incassato con schiuma, compensazione automatica dell'altitudine, compensazione della potenza per la temperatura del combustibile, funzioni software configurabili, trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore, comando remoto della ventola della centralina elettronica (ECU) integrato

Sistema di raffreddamento

  • Alloggiamento del termostato a uscita verticale, pompa dell'acqua centrifuga, strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Sistema di scarico

  • Modulo emissioni pulite (CEM) che include Filtro antiparticolato diesel (DPF), Catalizzatore di ossidazione diesel(DOC), Sistema di rigenerazione Cat e uscita di scarico opzionale

Volani e alloggiamento del volano

  • Alloggiamento del volano SAE 0 e SAE 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI; filtro combustibile primario, filtri del combustibile secondari , pompa di mandata del combustibile, adescamento elettronico del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sistema di ventilazione per carter aperto, scambiatore di calore dell'olio, bocchettone di rifornimento olio, filtro dell'olio, astina di livello olio, pompa dell'olio (a ingranaggi), scelta di coppe (anteriore, posteriore e centrale)

Presa di forza

  • Disponibili trasmissioni SAE B e SAE C, in alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore anche dalla parte anteriore del motore stesso

Per uso

  • Vernice: giallo Cat; smorzatore di vibrazioni; occhielli di sollevamento

Scopri il confronto tra C18 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C18 ACERT™

Visualizza più offerte