Motore per applicazioni petrolifere C18 ACERT™ Tier 4 Final

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Emissioni
Design del motore
Basso costo totale di gestione
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Pacchetti personalizzati
Combustibile e olio
Trasmissioni
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di C18 ACERT™

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

C18 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore e post-refrigeratore

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico, cablaggio incassato con schiuma, compensazione automatica dell'altitudine, compensazione della potenza per la temperatura del combustibile, funzioni software configurabili, trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore, comando remoto della ventola della centralina elettronica (ECU) integrato

Sistema di raffreddamento

  • Alloggiamento del termostato a uscita verticale, pompa dell'acqua centrifuga

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco, Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)

Volani e alloggiamento del volano

  • Alloggiamento del volano SAE 0 e SAE 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI; filtro combustibile primario, filtri del combustibile secondari , pompa di mandata del combustibile, adescamento elettronico del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sistema di ventilazione per carter aperto, scambiatore di calore dell'olio, bocchettone di rifornimento olio, filtro dell'olio, astina di livello olio, pompa dell'olio (a ingranaggi), scelta di coppe (anteriore, posteriore, centrale ad alta capacità e anteriore ad alta capacità)

Presa di forza

  • Disponibili trasmissioni SAE B e SAE C, in alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore anche dalla parte anteriore del motore stesso

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Cat; smorzatore di vibrazioni; occhielli di sollevamento

Scopri il confronto tra C18 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C18 ACERT™

Visualizza più offerte