Motore per applicazioni petrolifere C32 ACERT™ Tier 4 Final Motori per manutenzione pozzi

C32 ACERT™

C32 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Emissioni
Design del motore
Basso costo totale di gestione
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Pacchetti personalizzati
Trasmissioni
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di C32 ACERT™

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

C32 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Doppi turbocompressori montati lateralmente, ATAAC

Sistema di controllo

  • Compensazione automatica dell'altitudine; compensazione della potenza per la temperatura del combustibile; diagnostica elettronica e registrazione dei guasti; sistema di monitoraggio e protezione del motore (velocità, temperatura, pressione); Trasmissione J1939 (diagnostica, stato del motore e controllo); controllo elettronico ADEM A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento;pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga, DX

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco, collegamento scorrevole da 127 mm (5 in),catalizzatore di ossidazione diesel

Impianto di alimentazione

  • Sistema di iniezione a controllo elettronico ad azionamento meccanico(MEUI); filtro del combustibile primario, secondario eterziario; pompa elettronica di adescamento del combustibile integrata con base del filtro combustibile primario; pompa di mandata del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sistema di filtraggio dei fumi del basamento, montaggio a DX; scambiatore di calore dell'olio - DX; bocchettone di rifornimento dell'olio - DX; indicatore di livello dell'olio - DX; coppa dell'olio posteriore bassa - 250 ore

Scopri il confronto tra C32 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C32 ACERT™

Visualizza più offerte