G3306B

G3306B

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del prodotto
Prestazioni superiori
Conformità alle normative sulle emissioni
Durata
I più recenti componenti elettronici
Garanzia
Pacchetti personalizzati
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di G3306B

Caratteristiche tecniche del motore

Capacità per liquidi

Dimensioni

G3306B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria — per impieghi medi, a secco
  • Protezione dalla pioggia del filtro dell'aria
  • Indicatore di intasamento filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Design radiatore per temperature ambiente elevate per applicazioni con combustibili gassosi
  • Masse radianti postrefrigeratore e acqua della camicia affiancate
  • Serbatoi superiore e inferiore in metallo
  • Scarico del liquido di raffreddamento
  • Protezione della cinghia e della ventola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico e raccordo flessibile - 127 mm (5 in)
  • Silenziatore per applicazioni residenziali

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas - richiede un'erogazione di gas di 82,7-172,4 kPa (12-25 psi)
  • Carburatore del gas naturale

Generatore

  • Valore nominale per impiego continuo - sovradimensionato del 25%
  • Isolamento di classe H
  • Magnete permanente
  • Avvolgimento casuale
  • Riscaldatore ambiente 240 V CA
  • Protezione isolamento perimetrale
  • Protezione IP23
  • Regolatore digitale di tensione Cat

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica ADEM A4
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Logica di avviamento/arresto momentaneo
  • Cablaggio motore intrecciato per alte temperature con connettore utentea 70 pin e connettore dello strumento di manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Filtro dell'olio, avvitato, manutenzione lato sinistro
  • Astina di livello, manutenzione lato sinistro
  • Pompa dell'olio - a ingranaggi
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Base in acciaio saldato per impieghi gravosi progettata per giacimenti petroliferi
  • Progettata per alloggiare un involucro a installazione superiore
  • Ingombri per il serbatoio di riserva e il filtro a coalescenza
  • Design della base ottimizzato per carico, trasporto e scarico

Sistema di protezione

  • I seguenti parametri comprendono allarme e arresto:

Informazioni generali

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Motorino di avviamento 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

G3306B Attrezzatura a richiesta

Sistema di scarico

  • Catalizzatore a tre vie
  • Silenziatore per applicazioni critiche
  • Struttura portante del silenziatore

Impianto di alimentazione

  • Controllo del rapporto aria/combustibile
  • Filtro a coalescenza, per impieghi gravosi per gas di pozzo

Scopri il confronto tra G3306B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  G3306B

Visualizza più offerte