Caterpillar è in grado di fornire assistenza per affrontare le sfide del settore petrolifero e del gas, inclusa la concorrenza mondiale, il rispetto dei più rigorosi standard sulle emissioni e l'esigenza di una produttività elevata. Il motore Cat® C175 fornisce una potenza più affidabile in meno spazio rispetto a qualsiasi altro gruppo elettrogeno della sua categoria. Efficiente e potente, questa unità compatta avrà un impatto notevole sulle prestazioni della piattaforma di perforazione. Il comprovato successo dei motori della serie 3500 costituisce la base del motore diesel Cat C175. I bassi costi di proprietà e di esercizio, l'elevata durata dei componenti ed un'estrema facilità di manutenzione si aggiungono alle diverse innovazioni. Il sistema di allarme e protezione Cat si integra con i doppi moduli di controllo del motore ADEM A4 per fornire il controllo del motore ridondante, protezione del gruppo elettrogeno e un'interfaccia operatore intuitiva. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno offshore Cat C175-16. Valori nominali: 1.930-2.418 ekW (1.833-2.300 kVA) a 50/60 Hz (1.500/1.200 giri/min). Standard sulle emissioni U.S. Certificazione EPA Marine Tier 2 e conformità agli standard sulle emissioni IMO Tier II.
Potenza nominale minima | 2619.0 kVa 1833.0 ekW | More |
Potenza nominale massima | 3325.0 kVa 2660.0 ekW | More |
Emissioni | IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 | More |
Alesaggio | 6.89 poll. 175.0 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore/postrefrigeratore a 2 fasi Con turbocompressore/postrefrigeratore a 2 fasi | More |
Cilindrata | 5167.0 in³ 85.0 l | More |
Controllo del gruppo elettrogeno | MPD 3.0 / Sistema di allarme e protezione Cat® MPD 3.0 / Sistema di allarme e protezione Cat® | More |
Controllo del motore | Doppio ADEM™ A4 Doppio ADEM™ A4 | More |
Corsa | 8.66 poll. 220.0 mm | More |
Impianto di alimentazione | Common Rail/EUI™ Common Rail/EUI™ | More |
Intervallo di cambio olio | 1000.0 ore 1000.0 ore | More |
Peso | 53599.0 libbre 24312.0 kg | More |
L'ampia varietà di accessori montati in fabbrica aumenta la flessibilità di applicazione e riduce i tempi di installazione.
- Densità di potenza leader del settore per la crescente domanda di potenza offshore - Conformità agli standard sulle emissioni IMO Tier II - L'iniezione unitaria elettronica ad alta pressione ottimizza l'efficienza dei consumi e le prestazioni, mantenendo gli standard sulle emissioni - Il sistema di allarme e protezione Cat® offre le tecnologie più innovative per il controllo, la protezione e l'interfaccia operatore con omologazione MCS del gruppo elettrogeno
- Ciascuna unità viene testata a pieno carico per garantire le prestazioni appropriate dell'allestimento - Disponibilità di una gamma completa di test e report di fabbrica tra cui test specifici per prestazioni, analisi delle vibrazioni torsionali, consumo del combustibile, motore e generatore
- Oltre 2.200 dealer - Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del motore per applicazioni petrolifere - Garanzia Caterpillar su ricambi e manodopera - Contratti di manutenzione preventiva disponibili per interventi di riparazione prima che si verifichino dei guasti. - Programma S•O•SSM per confrontare i campioni di olio rispetto agli standard Caterpillar per determinare: • Condizioni dei componenti interni del motore • Presenza di fluidi indesiderati e sottoprodotti della combustione • Intervallo di cambio dell'olio personalizzato
Per qualsiasi esigenza relativa ad applicazioni petrolifere, visitare il sito www.catoilandgasinfo.com.
- Struttura di supporto base interna-esterna con isolatori di vibrazione per un'integrazione semplificata nella piattaforma di perforazione - Il design dell'intera unità ne consente l'installazione con un solo punto di sollevamento per ridurre la complessità delle operazioni nel cantiere navale