Gruppo elettrogeno offshore 3512B

3512B

Caratteristiche a colpo d'occhio

Design del prodotto
Semplicità di installazione
Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)
Sicurezza
Pacchetti personalizzati
Prove preliminari
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web

Caratteristiche tecniche di 3512B

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

Capacità per liquidi

3512B Attrezzatura standard

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Massa radiante del postrefrigeratore con circuito separato, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)Filtro dell'aria, per impieghi normaliTurbocompressore doppio, raccordo dritto con D.E. di 152 mm (6 in)

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Controllo elettronico del motore Caterpillar A-III, SXcon impianto di alimentazione dell'iniettore unitario elettronicoCablaggio rigido(per azionare il modulo di controllo elettronico del motore è necessaria una corrente continua di 10 A)

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Uscita controllata da termostato e alloggiamento, temperatura di aperturacompleta 92 °C (198 °F)
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi
  • Collegamento singolo di uscita acqua, include flangia:143 mm (5,6")
  • Pompa di raffreddamento ad acqua dolce con postrefrigeratore (SCAC), centrifugaa ingranaggi
  • Il circuito della pompa SCAC include un termostato per impedire alla temperatura del liquido di raffreddamento delpostrefrigeratore di scendere al di sotto di 30 °C (85 °F)

SISTEMA DI SCARICO

  • Collettori di scarico a tenuta di gas secco con schermi termiciDue turbocompressori con cuscinetti raffreddati ad acqua e schermi termiciUscita di scarico, verticale, uscita flangiata rotonda da 203 mm (8 pollici)

VOLANI E RELATIVI ALLOGGIAMENTI

  • Volano, SAE N. 00, 183 dentiAlloggiamento del volano, SAE N. 00

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Filtro del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico
  • Pompa di adescamento del combustibile, SX
  • Tubazione di ritorno del combustibile rigida con punto di collegamento del cliente comebase del motore

STRUMENTAZIONE

  • Spia di notifica arresto velocità eccessiva,Spia di notifica arresto di emergenza
  • Unità grafica (Marine Power Display) per visualizzazione analogica o digitaledi:

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Sfiatatoio del carter, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro e astina di livello dell'olio, SX
  • Pompa dell'olio, a ingranaggi
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio, collegamento femmina NPT 2"

SISTEMA DI PROTEZIONE

  • Il sistema di monitoraggio elettronico A-III offre al cliente strategieprogrammabili di riduzione della potenza del motore per proteggerlo dalle condizioni di esercizioavverse
  • Pulsante arresto di emergenza (situato nel quadro strumenti elettronico)Protezione arresto di sicurezza:

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Motorino di avviamento ad aria, DX, da 620 a 1.034 kPa (da 90 a 150 psi),controllo SX
  • Silenziatore aria

INFORMAZIONI GENERALI

  • Vernice, giallo Caterpillar con guide di colore nero
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento
  • Motore e generatore, montaggio a tre punti nella base secondaria
  • Disposizioni di sollevamento sulla base
  • Estensione di scarico dell'olio
  • Ghiotta del motore

3512B Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Adattatori a distanza dell'aria di aspirazione

SISTEMA DI CARICA

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Modulo di ripartizione del carico
  • Controllo acceleratore velocità locale
  • Interfaccia di comando rack diretto, comando CC 0-200 mA

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento
  • Collegamenti
  • Separatore dell'aria

SISTEMA DI SCARICO

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flangia
  • Flangia e espansori di scarico
  • Silenziatori

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Refrigeratore combustibile
  • Filtro del combustibile primario
  • Filtri del combustibile
  • Doppi filtri del combustibile
  • Interruttore di livello del combustibile

ACCESSORI DEL GENERATORE

  • Filtro dell'aria - generatore
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Controllo della tensione manuale

STRUMENTAZIONE

  • Modulo di comunicazione PL1000T
  • Modulo di comunicazione PL1000E
  • Interfaccia utente
  • Display pannello remoto
  • Display temperatura cilindri remoto
  • Termocoppie temperatura di scarico
  • Modulo I/O discreto
  • Sensori di temperatura del collettore di aspirazione
  • Sensore di temperatura dell'olio

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Doppio filtro dell'olio
  • Filtro dell'olio centrifugo di bypass
  • Coppa dell'olio 500 ore
  • Raccordi olio per lubrificazione di emergenza
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Regolatore di livello dell'olio
  • Pompa di estrazione

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Isolatori di vibrazione

PRESE DI FORZA

  • Alberi di trasmissione ausiliari e pulegge

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Motorino di avviamento elettrico e ad aria
  • Avviamento ridondante con interruttore di selezione

SISTEMA DI PROTEZIONE

  • Protezione irrorazione
  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Rilevatore di particelle metalliche

INFORMAZIONI GENERALI

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia

Scopri il confronto tra 3512B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3512B

Visualizza più offerte