I gruppi elettrogeni offshore Cat 3500 sono progettati specificatamente per le operazioni di trivellazione e produzione offshore. Decenni di esperienza nell'alimentazione delle piattaforme e delle imbarcazioni offshore si sono evoluti in un prodotto che offre prestazioni comprovate, basse emissioni, lunga durata e costi di proprietà ed esercizio ridotti.Le applicazioni dei gruppi elettrogeni 3500 includono l'alimentazione principale, l'alimentazione dei servizi essenziali e l'alimentazione di emergenza a bordo di imbarcazioni e piattaforme di produzione e trivellazione.I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dai dealer Cat pronti a fornire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie.Gruppo elettrogeno offshore Cat 3516C. Valori nominali: 1.631-1.843 ekW (2.039-2.304 kVA) a 50 Hz (1.500 giri/min). Conforme agli standard sulle emissioni IMO Tier II.
Potenza nominale minima | 2039.0 kVa 1631.0 ekW | More |
Potenza nominale massima | 2304.0 kVa 1843.0 ekW | More |
Standard sulle emissioni | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Alesaggio | 6.7 poll. 170.0 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore | More |
Cilindrata | 4233.0 in³ 69.0 l | More |
Controllo del motore | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Corsa | 7.5 poll. 190.0 mm | More |
Impianto di alimentazione | EUI EUI | More |
Intervallo di cambio olio | 1000.0 ore 1000.0 ore | More |
Peso | 41400.0 libbre 18800.0 kg | More |
- Progettato appositamente per soddisfare le richieste delle applicazioni per gas e petrolio - Affidabilità e durata collaudate - Il robusto motore diesel allunga la durata e riduce i costi di proprietà e di esercizio - Densità di potenza leader nel settore - Progettato per operare in tutte le condizioni del giacimento petrolifero, inclusi gli ambienti ad alte temperature e ad altitudini elevate - Lunghi tempi di revisione nelle applicazioni petrolifere - I componenti del motore core sono progettati per la rigenerazione e il riutilizzo
- La configurazione di montaggio della base interna-esterna semplifica l'integrazione del sistema di perforazione - La vasta gamma di accessori consente una configurazione flessibile - Il montaggio del generatore a tre punti nella base interna mantiene l'allineamento impostato in fabbrica - Il punto di sollevamento singolo semplifica l'installazione
- Il sistema di gestione del motore ADEM A3 assicura il controllo, il monitoraggio e la protezione del motore.
- Pulsante di arresto di emergenza sul quadro strumenti - Disponibili valvole di arresto dell'aria e di sicurezza contro le esplosioni - Valori di riferimento configurabili rispetto ad allarme, riduzione della potenza e arresto - Disponibili allarmi, ingressi e uscite extra
Per qualsiasi applicazione petrolifera, Caterpillar è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con gruppi elettrogeni e meccanici personalizzati. Motori, generatori, comandi, radiatori e trasmissioni Cat possono essere abbinati e progettati su misura in collaborazione con un dealer Cat locale per creare soluzioni uniche. I pacchetti personalizzati beneficiano di un'assistenza globale e sono coperti da una garanzia di un anno dalla messa in funzione.
- Oltre 2.200 concessionari- Tecnici dei concessionari formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del proprio motore a benzina- Disponibilità a livello mondiale di pezzi di ricambio, assistenza e copertura della garanzia- Contratti di manutenzione preventiva disponibili per riparazioni pre-guasti- Programma S•O•SSM che confronta i propri campioni di olio eliquido di raffreddamento con gli standard Caterpillar per determinare:• Condizioni dei componenti interni del motore• Presenza di fluidi indesiderati• Presenza di sottoprodotti della combustione• Intervallo di sostituzione dell'olio personalizzato
La proprietà di tali processi di produzione consente a Caterpillar di realizzare prodottiaffidabili di alta qualità.
Per qualsiasi esigenza relativa ad applicazioni petrolifere, visitare il sito www.catoilandgasinfo.com.