Gruppo elettrogeno offshore 3516C (HD)

3516C (HD) per zone pericolose CI/D2

3516C (HD) per zone pericolose CI/D2

Caratteristiche a colpo d'occhio

Pacchetti personalizzati
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori
Sito Web
Sito Web

Caratteristiche tecniche di 3516C (HD) per zone pericolose CI/D2

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

Capacità per liquidi

3516C (HD) per zone pericolose CI/D2 Attrezzatura standard

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Massa radiante del postrefrigeratore, rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Filtro dell'aria per impieghi normali con indicatori di manutenzione
  • Doppio turbocompressore, montato posteriormente

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Doppio controllo elettronico del motore Caterpillar A4 con impianto di alimentazione a iniezione unitaria elettronica e cablaggio rigido.
  • L'alimentazione a 24 VCC (inferiore a 10A) deve essere fornita dal cliente al quadro di distribuzione per alimentare il sistema elettrico del motore.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Sistema di raffreddamento dell'acqua della camicia (JW, Jacket Water) e postrefrigeratore con circuito separato (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)/camicia dell'acqua a due stadi
  • Per assicurare conformità d'uso, i radiatori o gli scambiatori di calore devono essere in grado di respingere calore sufficiente per consentire il funzionamento corretto del motore nelle condizioni più avverse.
  • Il radiatore o lo scambiatore di calore devono assicurare il funzionamento a temperature ambiente di 48 °C (118 °F)
  • Acqua di raffreddamento SCAC all'ingresso del postrefrigeratore con portata di almeno 200 gal/min a temperatura ambiente di 30 °C secondo le condizioni operative del sito (altitudine inclusa)

SISTEMA DI SCARICO

  • Collettori di scarico a tenuta di gas a secco con schermi termici, doppio turbocompressore con cuscinetti raffreddati ad acqua e schermi termici.
  • Uscita dei gas di scarico: uscita flangiata rotonda da 305 mm (12 in), orientamento verticale

VOLANI E RELATIVI ALLOGGIAMENTI

  • Volano, SAE n. 00, 183 denti, alloggiamento volano, SAE n. 00
  • Alloggiamento del volano, SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Filtro del combustibile doppio, manutenzione SX. Filtro del combustibile singolo, manutenzione DX
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile, DX
  • Iniettori unitari a controllo elettronico
  • Collegamento del cliente nella parte anteriore del motore, in basso a destra
  • Protezione SOLAS

STRUMENTAZIONE

  • Quadro strumenti montato sul motore con interruttore a quattro posizioni, spia di notifica arresto per velocitàeccessiva, spia di notifica arresto di emergenza, unità di visualizzazione grafica per la visualizzazione analogica o digitale di: pressione del combustibile e dell'olio, differenziale del filtro del combustibile e dell'olio, tensione CC di sistema, temperatura dell'acqua e dei gas di scarico, intasamento dell'aspirazione dell'aria, indicatore di manutenzione, regime del motore, consumo di combustibile (complessivo e istantaneo)

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Sfiatatoio del basamento con montaggio sulla parte superiore, filtro dell'olio DX, bocchettone di riempimento dell'olio DX, pompa dell'olio a ingranaggi, coppa dell'olio profonda, consigliato l'utilizzo di olio per motori diesel Caterpillar 10W30 o 15W40

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Guide di montaggio e sistema di isolamento su richiesta del cliente

IMPIANTO ELETTRICO

  • Certificato MCS Classe I / Divisone 2
  • Cavi privi di alogeni a bassa emissione di fumi

SISTEMA DI PROTEZIONE

  • Il sistema di monitoraggio elettronico A-III offre al cliente strategie programmabili di riduzione della potenza del motore per proteggerlo dalle condizioni di esercizio avverse
  • Pulsante arresto di emergenza (situato sul quadro strumenti elettronico) Protezione arresto di sicurezza per la pressione dell'olio e la temperatura dell'acqua, protezione velocità eccessiva

ZONE PERICOLOSE

  • Solo l'impianto elettrico è certificato antideflagrante
  • NEC 500 Classe I Divisione 2 per gruppi gas C e D
  • Classe di temperatura T3 per temperature ambiente da -10 °C a 50 °C
  • CMPD Classe I/ Divisione 2

GENERATORE E RELATIVI ACCESSORI

  • Classe I / Divisione 2 progettato in base alle caratteristiche tecniche indicate dal cliente
  • Isolamento per la protezione in condizioni ambientali estreme

Scopri il confronto tra 3516C (HD) per zone pericolose CI/D2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516C (HD) per zone pericolose CI/D2

Visualizza più offerte