Il gruppo elettrogeno 9CM32C porta nel settore marittimo offshore una tradizione di affidabilità e durata comprovate. I gruppi elettrogeni CM offshore sono caratterizzati da design modulari, pompe e filtri montati sul motore e un'ampia gamma di accessori montati in fabbrica che rendono l'installazione facile ed efficiente. Le applicazioni ideali per i gruppi elettrogeni 9CM32C offshore sono imbarcazioni e piattaforme per la produzione di energia primaria a bordo. Le offerte del pacchetto completo sono omologate MCS e conformi agli standard sulle emissioni IMO Tier II per una facile integrazione nelle imbarcazioni e nelle piattaforme. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie.
Potenza nominale minima | 5460.0 kVa 4370.0 ekW | More |
Potenza nominale massima | 5460.0 kVa 4370.0 ekW | More |
Standard sulle emissioni | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Alesaggio | 12.6 poll. 320.0 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore | More |
Cilindrata | 21200.0 in³ 347.0 l | More |
Controllo del gruppo elettrogeno | Elettronico Elettronico | More |
Controllo del motore | Elettronico Elettronico | More |
Corsa | 18.9 poll. 480.0 mm | More |
Peso | 216049.0 libbre 98000.0 kg | More |
- Affidabilità e durata di prima categoria - Basato su anni di affidabilità e durata comprovate dei componenti nel settore marino - Design del motore a corsa lunga a media velocità - Configurazione ideale per impianti di perforazione e piattaforme semisommergibili posizionate dinamicamente - Design compatto della testata - Blocco in ghisa nodulare con condotti integrati per l'olio lubrificante e l'aria di sovralimentazione - Design a segmenti dell'albero a camme - Capacità di inclinazione di 25° in tutte le direzioni - Design del motore basato sui rigorosi requisiti dell'olio combustibile denso - Turbocompressore ad alta efficienza - Camicia del cilindro, raffreddata solo all'esterno del blocco motore - Terminale di controllo del motore con strumentazione analogica in un robusto alloggiamento in fusione - Biella a struttura fessurata - Modulo compatto per il comando della valvola di abbassamento e l'azionamento della pompa di iniezione con rulli di punteria - Tecnologia albero a camme flessibile (FCT, Flexible Camshaft Technology) opzionale
- Il design modulare standard consente una facile installazione e riduce le complessità - Installazione facilitata grazie alle pompe e ai filtri installati sul motore - Impianto dell'acqua di raffreddamento con collegamenti semplici a innesto - La gamma completa di accessori del motore installati in fabbrica consente la personalizzazione e riduce i tempi di installazione
- Assemblato, testato e convalidato come gruppo unico per ridurre al minimo le vibrazioni della cofanatura e ottimizzare la durata dei componenti
- Le ampie aperture di ispezione offrono un pratico accesso ai componenti principali interni del motore per una maggiore facilità di manutenzione - Componenti principali del motore progettati per il ricondizionamento e il riutilizzo in fase di revisione - La rete di dealer mondiale con tecnici formati in fabbrica garantisce costante supporto e ricambi sempre disponibili - Gamma semplificata dei componenti grazie all'adozione di condotti dei gas di scarico a tubo singolo
Per qualsiasi esigenza relativa ad applicazioni petrolifere, visitare il sito www.catoilandgasinfo.com