Il gruppo elettrogeno 6CM34DF si basa sul rinomato motore CM32C a media velocità. Caterpillar Motoren ha progettato il modello CM34DF per superare le aspettative di affidabilità e di durata del CM32C continuando a rimanere leader nel settore per efficienza operativa e affidabilità. Il modello CM34DF è la soluzione ideale da usare come alimentazione principale per piattaforme di produzione offshore e topside. Il design pulito del CM34DF consente un accesso facile e rapido al sistema e ai componenti, per una semplicità di funzionamento, assistenza e manutenzione. Progettato per funzionare con combustibile gassoso con numero di metano inferiore a MN 50 e combustibili liquidi quali MGO, MDO, combustibili pesanti e greggio. Il CM34DF è certificato conforme agli standard IMO Tier II e ai livelli di emissioni proposti da IMO Tier III nel funzionamento in modalità gas. In particolare, si è posto attenzione alla richiesta dei clienti di un funzionamento sicuro e affidabile al variare dei carichi del motore e delle qualità del gas.
Potenza nominale minima | 3600.0 kVa 2880.0 ekW | More |
Potenza nominale massima | 3600.0 kVa 2880.0 ekW | More |
Standard sulle emissioni | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Alesaggio | 13.39 poll. 340.0 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore | More |
Cilindrata | 15317.0 in³ 251.0 l | More |
Controllo del motore | Elettronico Elettronico | More |
Corsa | 18.1 poll. 460.0 mm | More |
Peso | 128000.0 libbre 64.0 tonnellate | More |
Velocità - 50 Hz | 750 giri/min 750 giri/min | More |
Velocità - 60 Hz | 720 giri/min 720 giri/min | More |
Il design modulare standard consente una facile installazione e riduce le complessità - Bassi costi di installazione grazie ai sistemi ausiliari montati sul motore - Impianto dell'acqua di raffreddamento con collegamenti semplici a innesto
Ampie aperture di ispezione per un pratico accesso ai componenti principali interni del motore - Componenti principali del motore progettati per la rigenerazione e il riuso in fase di revisione - Rete di dealer mondiale con tecnici formati in fabbrica per un supporto costante e ricambi sempre disponibili - Design a segmenti dell'albero a camme - Biella fratturata per un rapido smontaggio del pistone - Segmenti dell'albero a camme indipendenti per una facile rimozione