CX35-P800

CX35-P800

Caratteristiche tecniche di CX35-P800

Caratteristiche tecniche del motore

CX35-P800 Attrezzatura standard

Motori Cat per apparato propulsore ottimizzato

  • Motori ACERT C15, C18 e C27 (valore A).

Rotazione della trasmissione

  • Rotazione in ingresso - senso antiorario
  • Rotazione in uscita - senso antiorario(visto dalla parte posteriore)

Convertitore di coppia

  • Frizione di blocco, trasmissione con convertitore di coppia in tutte le marce integrate nella trasmissione
  • Rapporto di coppia allo stallo - 1,962

Frizioni

  • Frizioni - elettroidrauliche completamente modulate, raffreddate a olio, multidisco
  • Comando di modulazione della frizione - Controllo elettronico della pressione delle frizioni (ECPC - Electronic Clutch Pressure Control) Cat

Collegamenti per l'installazione

  • 2 tubazioni per lo scambiatore di calore dell'olio
  • 1 connettore elettrico

Impianto di lubrificazione

  • Olio Cat per trasmissione/apparato propulsore (TDTO-4)
  • Temperature coppa dell'olio
  • Temperatura massima dell'olio in uscita dal convertitore - 250 °F (121 °C)
  • Capacità dell'impianto idraulico - riempimento iniziale 9 gal (34 L), 16 gal (61 L)
  • Filtro a montaggio diretto

Attacchi

  • Ingresso (volano) - Alloggiamento del volano a secco SAE N. 1
  • Supporti laterali - due piattelli SAE N. 2
  • Uscita - 1810 morsetto, 1810 flangia di accoppiamento, morsetto SPL 250, flangia ISO 8667-T180

Comandi della presa di forza

  • Posizione
  • Tipo di attacco: 10 bulloni
  • Coppia nominale
  • Rotazione: come per il motore
  • Rapporto, 1:1

CX35-P800 Attrezzatura a richiesta

Impianto di lubrificazione

  • Filtro dell'olio montato a distanza

Attacchi

  • ECU montata a distanza
  • Opzione filtro montato a distanza

Presa di forza integrata

  • Posizione: ore 1 e ore 11 visto dalla parte posteriore
  • Tipo di attacco
  • Coppia nominale
  • Rotazione: come per il motore
  • Rapporto - 1:1

Presa di forza posteriore

  • Posizione: ore 5 visto dalla parte posteriore
  • Tipo di attacco: 8 bulloni (adattatori pompa e flange trasmissione SAE disponibili da fornitori terzi).
  • Coppia nominale: 1.000 lb-ft (1.360 N•m)
  • Rotazione: sul lato opposto del motore
  • Rapporto - 1,25:1

Scopri il confronto tra CX35-P800 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  CX35-P800

Visualizza più offerte