CX48-P2300

CX48-P2300

CX48-P2300

Caratteristiche a colpo d'occhio

Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche tecniche di CX48-P2300

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

CX48-P2300 Attrezzatura standard

Motori Cat per apparato propulsore ottimizzato

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Rotazione della trasmissione

  • Rotazione in ingresso - senso antiorario
  • Rotazione in uscita - senso antiorario (visto dalla parte posteriore)

Convertitore di coppia

  • Convertitore di coppia integrato
  • Serie - TC58927-ESLF
  • Rapporto di coppia allo stallo - 2,20

Frizioni

  • Frizioni - elettroidrauliche completamente modulate, raffreddate a olio, multidisco
  • Comando di modulazione della frizione - Controllo elettronico della pressione delle frizioni (ECPC - Electronic Clutch Pressure Control) Cat

Collegamenti per l'installazione

  • 2 tubazioni per lo scambiatore di calore dell'olio
  • 1 connettore elettrico

Impianto di lubrificazione

  • Olio Cat per trasmissione/apparato propulsore (TDTO-4)
  • Temperature coppa dell'olio
  • Capacità dell'impianto idraulico - Circa riempimento iniziale 108 L (28,5 gal), 125 L (33 gal); in base alla dimensione del refrigeratore, alle tubazioni e all'installazione
  • Tipo di filtro - a cartuccia sintetica da 6 micron, montata a distanza

Attacchi

  • Collegamento di ingresso (volano) - SAE N. 0
  • Collegamenti di uscita (morsetto) - GWB 390.60/GWB 390.65
  • Applicazione strutturale soggetta ad approvazione Caterpillar

Sistema di controllo

  • Centralina elettronica (ECU)
  • Collegamento dati elettronico, SAE J1939
  • Impianto elettrico a 24 V

Comandi della presa di forza

  • Posizione
  • Tipo di attacco: J744 SAE C
  • Potenza nominale
  • Rotazione: in senso orario come installato su piattello SAE C
  • Rapporto, 1,216:1

CX48-P2300 Attrezzatura a richiesta

Presa di forza integrata

  • Posizione: ore 12
  • Tipo di attacco: 8 bulloni J704 SAE
  • Potenza nominale
  • Rotazione:
  • Rapporto - 1,088:1

Scopri il confronto tra CX48-P2300 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  CX48-P2300

Visualizza più offerte