Trasmissioni TH48-E80

TH48-E80

Caratteristiche a colpo d'occhio

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche di TH48-E80

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni

TH48-E80 Attrezzatura standard

Motori Cat per apparato propulsore ottimizzato

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Rotazione della trasmissione

  • Rotazione in ingresso - senso antiorario
  • Rotazione in uscita - senso antiorario (visto dalla parte posteriore)

Convertitore di coppia

  • Convertitore di coppia integrato
  • Serie - TC58927-ESLF
  • Rapporto di coppia allo stallo - 2,20

Frizioni

  • Frizioni - elettroidrauliche completamente modulate, raffreddate a olio, multidisco
  • Comando di modulazione della frizione - Controllo elettronico della pressione delle frizioni (ECPC - Electronic Clutch Pressure Control) Cat

Collegamenti per l'installazione

  • 2 tubazioni per lo scambiatore di calore dell'olio
  • 1 connettore elettrico
  • 1 pompa

Impianto di lubrificazione

  • Olio Cat per trasmissione/apparato propulsore (TDTO-4)
  • Temperature coppa dell'olio
  • Capacità dell'impianto idraulico - Circa 152 L (40 gal), in base alla dimensione del refrigeratore, alle tubazioni e all'installazione.
  • Tipo di filtro - a cartuccia sintetica da 10 micron, montata a distanza

Attacchi

  • Collegamento di ingresso (volano) - SAE N. 0
  • Collegamenti di uscita (morsetto) - GWB 390.60/GWB 390.65
  • Applicazione strutturale soggetta ad approvazione Caterpillar

Sistema di controllo

  • Centralina elettronica (ECU)
  • Collegamento dati elettronico, SAE J1939
  • Impianto elettrico a 24 V

Comandi della presa di forza

  • Posizione
  • Tipo di attacco: 8 bulloni SAE (J704)
  • Potenza nominale

Scopri il confronto tra TH48-E80 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  TH48-E80

Visualizza più offerte