TH55-E70

TH55-E70

Caratteristiche tecniche di TH55-E70

Caratteristiche tecniche del motore

TH55-E70 Attrezzatura standard

Motori Cat per apparato propulsore ottimizzato

  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Rotazione della trasmissione

  • Rotazione in ingresso - senso antiorario
  • Rotazione in uscita - senso antiorario(visto dalla parte posteriore)

Convertitore di coppia

  • Convertitore di coppia integrato
  • Serie - TC64442-ESLF
  • Rapporto di coppia allo stallo - 2.23

Frizioni

  • Frizioni - elettroidrauliche completamente modulate, raffreddate a olio, multidisco
  • Comando di modulazione della frizione - Controllo elettronico della pressione delle frizioni (ECPC - Electronic Clutch Pressure Control) Cat

Collegamenti per l'installazione

  • 2 tubazioni per lo scambiatore di calore dell'olio
  • 1 connettore elettrico
  • 1 pompa

Impianto di lubrificazione

  • Olio Cat per trasmissione/apparato propulsore (TDTO-4)
  • Temperature coppa dell'olio
  • Capacità dell'impianto idraulico - Circa 189 L (50 gal), in base alla dimensione del refrigeratore, alle tubazioni e all'installazione.
  • Tipo di filtro - a cartuccia sintetica da 6 micron, montata a distanza

Attacchi

  • Collegamento di ingresso (volano) - SAE N. 0
  • Connessioni di uscita (flangia)
  • Applicazione strutturale soggetta ad approvazione Caterpillar

Sistema di controllo

  • Centralina elettronica (ECU)
  • Collegamento dati elettronico, SAE J1939
  • Impianto elettrico a 24 V

Comandi della presa di forza

  • Posizione
  • Tipo di attacco
  • Potenza nominale

Scopri il confronto tra TH55-E70 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  TH55-E70

Visualizza più offerte