3406C HazPak

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

3406C HazPak Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria a due elementi a secco con indicatore di intasamento, postrefrigeratore con circuito separato e valvola di arresto aria omologata ATEX, parafiamma di ingresso

Sistema di controllo
  • Leva di controllo della velocità a bloccaggio positivo remoto lato SX, regolatore idromeccanico, ingresso di controllo arresto pneumatico o idraulico per valvola di arresto aria e cilindro di arresto combustibile, monitoraggio della temperatura e della velocità meccanica per fornire il controllo della valvola di arresto aria

Sistema di raffreddamento
  • Pacchetto di raffreddamento progettato per temperature ambiente fino a 45 °C; circuito di raffreddamento singolo per l'acqua della camicia, refrigeratore di scarico e postrefrigeratore; il radiatore con capacità offshore è realizzato utilizzandofabbricazioni in acciaio, elementi di raffreddamento galvanizzati e saldati a immersione e dadi e bulloni in acciaio inossidabile; raccordi flangiati 150 lb RF utilizzati sulle interfacce del sistema di raffreddamento; tubazione del liquido di raffreddamento con raccordi Victaulic in acciaio dolce; pompa dell'acqua centrifuga a ingranaggi; ventola montata sul radiatore con comando ventola conforme agli standard ATEX e protezione; tutte le protezioni progettate, realizzate e montate in conformità alla Direttiva sui macchinari 2006/42/EC

Sistema di scarico
  • Refrigeratore dei gas di scarico, camera a pressione e gruppo scatola di uscita; conformità ATEX – progettato per limitare la temperatura dei gas di scarico e la temperatura superficiale del condotto di scarico a T3 (200 °C); parafiamma dei gas di scarico idonei per Gruppo del gas IIA; progettato e testato in conformità agli standard EN 1834-1; tubi flessibili di scarico a umido e a secco; marmitta parascintille conforme agli standard ATEX spedita separatamente

Volano e rispettivo alloggiamento
  • Alloggiamento del volano 1 alloggiamento in ghisa, volano per alloggiamento SAE-1, il foro pilota per cuscinetti con diametro di 100 mm fornisce la posizione per il foro del dispositivo di avviamento SX e DX

Impianto di alimentazione
  • Iniezione meccanica del combustibile, pompa di adescamento del combustibile, filtro primario e separatore dell'acqua; filtro del combustibile secondario montato sul motore

Informazioni generali
  • La capacità a temperatura ambiente del pacchetto è compresa tra -20 °C e 45 °C, progettata per Gas Group IIA; tutti i sistemi sono conformi alla classe di temperatura T3 (limite 200 °C); include una dichiarazione di conformità per l'intero ambito di applicazione del pacchetto; pacchetto radiatore, motore e sistema di scarico montati sul telaio secondario; filtro dell'aria, separatore combustibile/acqua, filtro dell'olio remoto installato e montato; collegamento a massa secondo lo standard EN 60079-14; sistema a vernice epossidica da 325 micron, compressore aria a due cilindri a ingranaggi, 12 cfm

Sistema di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio, indicatore olio SX, filtri dell'olio montati a distanza per facilitare la manutenzione

3406C HazPak Attrezzatura a richiesta

Compressore aria
  • Comando a cinghia, due cilindri, monofase, in alternanza con una cilindrata nominale di 13,2 cfm a un regime del compressore di 1.250 giri/min; include due scarichi ecologici

Sistema di carica
  • Alternatore da 24 V 35 A conforme agli standard EX d ATEX per Gas Group IIB, classe di temperatura T3; per impieghi gravosi, senza spazzole. Alternatore da 24 V 65 A, NEC 500 Classe 1 Divisione 2 per Gas Groups C&D, classe di temperatura T3; per impieghi gravosi, senza spazzole. Pacco batterie a scarica profonda e maggiore sicurezza 24 V 55 Ah EX d e II T4 con scatola di giunzione e interruttore di isolamento integrati.

Sistema di controllo
  • • Disponibilità delle opzioni di ingresso del sistema di arresto pneumatico o idraulico
  • • Quadro di comando di base – include pulsante di avviamento, interruttore di azionamento/arresto e pulsante di arresto di emergenza.
  • • Scheda di controllo PCS2 – fornisce il controllo di arresto per velocità eccessiva e della funzionalità del sistema di sicurezza di supervisione; include pulsante di avviamento, interruttore di azionamento/arresto, pulsante di arresto di emergenza, punti di montaggio per il controllo dell'acceleratore e il display Messenger, ingressi dei relè di allarme e arresto configurabili dall'utente.
  • • Quadro di comando 3GP – fornisce rilevamento gas, funzione del sistema di sicurezza di supervisione, controllo arresti per velocità eccessiva; consente il funzionamento senza parafiamma dei gas di scarico; include pulsante di avviamento, interruttore di azionamento/arresto, pulsante di arresto di emergenza, punti di montaggio per il controllo dell'acceleratore e il display Messenger; fornisce il quadro di comando del motore con fino a 20 ingressi e uscite; progettato per l'arresto automatico in caso di velocità eccessiva del motore, elevata temperatura dei gas di scarico (200 °C), elevata temperatura del liquido di raffreddamento (100 °C), bassa pressione dell'olio, rilevamento dei gas di idrocarburi; ulteriori interruttori I/O di ingresso pressione e temperatura disponibili a richiesta.

Impianto di alimentazione
  • Il refrigeratore del combustibile, installato, garantisce una temperatura accettabile del combustibile durante il funzionamento con serbatoio giornaliero

Sistema di avviamento
  • Disponibilità di dispositivi di avviamento pneumatico e idraulico

Descrizione generale

I motori Cat® HazPak sono sempre pronti, anche quando il lavoro deve essere portato a termine in zone pericolose. La nostra gamma completa di servizi e gruppi motore è conforme agli standard industriali e consente di operare nella massima sicurezza.I motori Cat 3406C HazPak sono unità di alimentazione ideali per l'uso in zone pericolose e per operazioni difficili nel campo petrolifero. Queste unità sono certificate in fabbrica per l'uso in aree pericolose al fine di ridurre i tempi e i costi di installazione. I motori HazPak sono certificati per operare in ambienti potenzialmente esplosivi.Inoltre, i motori Cat HazPak sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie.Cat 3406C HazPak. Valore nominale: 365 bkW (490 bhp) a 2.100 giri/min

Caratteristiche tecniche dell'unità

Potenza nominale minima 490.0 BHP 365.0 bkW Less
Potenza nominale massima 490.0 BHP 365.0 bkW Less
Coppia massima a regime 2.161 N•m (1.594 lb-ft) a 1.400 giri/min 2.161 N•m (1.594 lb-ft) a 1.400 giri/min Less
Cilindrata 893.0 in³ 14.6 l Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore Less
Regolatore di velocità e protezione Idromeccanico Idromeccanico Less
Peso, a secco (approssimativo) 6481.6 libbre 2940.0 kg Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Volano e rispettivo alloggiamento SAE 1 SAE 1 Less
Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less
Alesaggio 5.4 poll. 137.0 mm Less
Denti del volano 113 113 Less
Emissioni Non certificato Non certificato Less

Capacità per liquidi

Sistema di lubrificazione (Rifornimento) 40.0 qt (US) 37.9 l Less
Sistema di raffreddamento 79.9 qt (US) 72.8 l Less

Miglioramento dell'efficienza della forza lavoro

• Le certificazioni di fabbrica standard migliorano la sicurezza in cantiere- Classe I Divisione 2 (NEC 500), Classe I Zona 2 (NEC 505)- Direttiva ATEX (94/9/EC) Gruppo II- Categoria 3G (Zona 2) con Mechanical Gas Group IIA, Electrical IIC e classe di temperatura T3.• Impianto di aspirazione ignifugo certificato per prevenire eventuali esplosioni interne dalla propagazione all'atmosfera esterna

Ottimizzazione dell'investimento

• Il pacchetto certificato in fabbrica per le applicazioni in zone pericolose consente la certificazione semplificata dell'impianto per OEM• Garantisce potenza elevata in una vasta gamma di velocità di funzionamento, migliorando le prestazioni• L'incremento di coppia costante consente di accettare carichi superiori• Capacità di temperatura ambiente e altitudine ottimizzate per una maggiore flessibilità operativa

Riduzione del costo totale di gestione

• Maggiore facilità di manutenzione rispetto alla concorrenza• Tempi di revisione dei componenti leader del settore• I rigorosi test di Caterpillar su tutti i componenti migliorano i tempi di utilizzo

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat®

• Oltre 2.200 dealer• Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del pacchetto per applicazioni petrolifere• Parti di ricambio e garanzia per la manodopera Caterpillar

Sito Web

Per qualsiasi esigenza relativa ad applicazioni petrolifere, visitare il sitowww.catoilandgasinfo.com.