< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C4.4 HazPak Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Impianto di aspirazione, progettato e testato secondo gli standard ATEX, conforme alla norma EN 1834-1; parafiamma in acciaio inossidabile; la valvola di arresto pneumatica integrata si attiva in caso di arresto di emergenza e per velocità eccessiva; disponibile nella configurazione idraulica, pneumatica ed elettrica; filtro dell'aria, a carboni attivi con elemento singolo, indicatore di manutenzione e coperchio parapioggia; alloggiamento del compressore in alluminio a secco

Sistema di raffreddamento
  • Sistema di raffreddamento chiuso con radiatore ad aria compressa e raffreddamento aria di sovralimentazione, radiatore marino con massa radiante completamente saldata a immersione, unità raffreddate dal radiatore dimensionate per temperatura ambiente di 45 °C, pompa dell'acqua della camicia centrifuga a ingranaggi, serbatoio di espansione di deaerazione, scambiatore di calore gas di scarico (refrigeratore), carico termico aggiuntivo dallo scambiatore di calore incluso nel circuito di raffreddamento

Sistema di scarico
  • Sistema di scarico, progettato e testato secondo gli standard ATEX, conforme alla norma EN 1834-1; composto da scambiatore di calore gas di scarico (refrigeratore); parafiamma in acciaio inossidabile; parascintille in acciaio inossidabile; collettore di scarico raffreddato ad acqua, turbocompressore raffreddato ad acqua

Impianto di alimentazione
  • Iniezione del combustibile meccanica, filtro del combustibile primario/separatore acqua con raccordi BSPP da 1/4” (SX), filtro del combustibile secondario (SX), pompa di adescamento del combustibile manuale, valvola di arresto del combustibile

Informazioni generali
  • La capacità a temperatura ambiente dell'unità è compresa tra -20 °C e 45 °C; i sistemi meccanici sono progettati per Gruppo di gas IIA; i sistemi elettrici sono progettati per Gruppo di gas IIC; tutti i sistemi sono conformi alla categoria di temperatura T3 (limite 200 °C); include una dichiarazione di conformità per l'intero ambito di applicazione dell'unità; unità radiatore, motore e sistema di scarico montati sul telaio secondario; filtro dell'aria, separatore combustibile/acqua, filtro dell'olio remoto installato e montato; collegamento a massa secondo lo standard EN 60079-14

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio (SX), astina di livello (SX), smaltimento fs (sistema chiuso)

C4.4 HazPak Attrezzatura a richiesta

Compressore aria
  • Cilindro singolo, 225 CC con scaricatore frontale

Sistema di carica
  • Alternatore 12 V, 45 A con pacco batterie da 75 Ah
  • Alternatore 24 V, 16 A con pacco batterie da 75 Ah
  • Alternatore 24 V, 16 A con pacco batterie da 75 Ah

Sistema di controllo
  • Pannello locale sul lato motore, include: indicatore di temperatura liquido di raffreddamento, manometro della pressione dell'olio di lubrificazione, indicatore di temperatura gas di scarico, indicatore di contropressione gas di scarico, indicatore del regime motore, interruttore di arresto

Sistema di scarico
  • Silenziatore/parascintille 18 dBA, omologazione ATEX

Impianto di alimentazione
  • Il refrigeratore del combustibile, installato, garantisce una temperatura accettabile del combustibile durante il funzionamento con serbatoio giornaliero

Sistema di avviamento
  • Disponibilità di dispositivi di avviamento pneumatico, elettrico e idraulico

Descrizione generale

I motori Cat® HazPak sono sempre pronti, anche quando il lavoro deve essere portato a termine in zone pericolose. La nostra gamma completa di servizi e gruppi motore è conforme agli standard industriali e consente di operare nella massima sicurezza. I motori Cat C4.4 HazPak sono unità di alimentazione ideali per l'uso in zone pericolose e per operazioni specifiche e difficili nel settore petrolifero. Queste unità sono certificate in fabbrica per l'uso in aree pericolose al fine di ridurre i tempi e i costi di installazione. I motori HazPak sono certificati per operare in ambienti potenzialmente esplosivi. I motori Cat HazPak sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Cat C4.4 HazPak. Valore nominale: 39-112 bkW (52-151 bhp) a 1.500-2.200 giri/min.

Caratteristiche tecniche dell'unità

Potenza nominale minima 52.0 BHP 39.0 bkW Less
Potenza nominale massima 151.0 BHP 112.0 bkW Less
Coppia massima a regime 273 N•m (201 lb-ft) a 1.500 giri/min 273 N•m (201 lb-ft) a 1.500 giri/min Less
Cilindrata 265.5 in³ 4.4 l Less
Aspirazione Ad aspirazione naturale o con turbocompressore e postrefrigeratore Ad aspirazione naturale o con turbocompressore e postrefrigeratore Less
Regolatore di velocità e protezione Woodward Woodward Less
Peso, a secco (approssimativo) 2138.0 libbre 970.0 kg Less
Intervallo di cambio olio 500 500 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Volano e rispettivo alloggiamento SAE 3 SAE 3 Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Standard sulle emissioni U.S. EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Less

Capacità per liquidi

Sistema di lubrificazione (Rifornimento) 7.4 qt (US) 7.0 l Less
Sistema di raffreddamento 26.0 qt (US) 24.6 l Less

Ottimizzazione dell'investimento

• Il pacchetto certificato in fabbrica per le applicazioni in zone pericolose consente la certificazione semplificata dell'impianto per OEM • Garantisce potenza elevata in una vasta gamma di velocità di funzionamento, migliorando le prestazioni • L'incremento di coppia costante consente di accettare carichi superiori • Capacità di temperatura ambiente e altitudine ottimizzate per una maggiore flessibilità operativa

Impegno a favore dello sviluppo sostenibile

• Conforme agli standard sulle emissioni in vigore per le applicazioni di manutenzione dei pozzi petroliferi - CCNR Stage 2/U.S.A. 40 CFR Part 94 Marine Tier 2

Riduzione del costo totale di gestione

• Maggiore facilità di manutenzione rispetto alla concorrenza • Tempi di revisione dei componenti leader del settore • I rigorosi test di Caterpillar su tutti i componenti migliorano i tempi di utilizzo

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

• Oltre 2.200 dealer • Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del pacchetto per applicazioni petrolifere • Garanzia Caterpillar su ricambi e manodopera

Miglioramento dell'efficienza della forza lavoro

• Le certificazioni di fabbrica standard migliorano la sicurezza in cantiere - Classe I Divisione 2 (NEC 500), Classe I Zona 2 (NEC 505) - Direttiva ATEX (94/9/EC) Gruppo IIA - Categoria 3G (Zona 2) Classe di temperatura T3. • Impianto di aspirazione ignifugo certificato per prevenire eventuali esplosioni interne dalla propagazione all'atmosfera esterna • Sistema di scarico, progettato e testato secondo gli standard ATEX e conforme alla norma EN 1834-1

Sito Web

Per qualsiasi esigenza relativa ad applicazioni petrolifere, visitare il sitowww.catoilandgasinfo.com.