< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

WS223Attrezzatura standard

Terminali idraulici
  • Un migliore bilanciamento del carico e una maggiore durata degli ingranaggi
  • Ingombro standard per il settore – facilità di intercambiabilità
  • Dimensionalmente compatibili con i terminali di potenza standard del settore da 8 e 10pollici
  • La struttura a valvole sovrapposte semplifica l'installazionedi valvola, sede della valvola e stantuffo
  • Gamma completa di flange di scarico 1502 – maschio, femmina e cieche
  • Opzioni per il collettore di aspirazione – Zoomie e a tronco, con una innovativa opzione esclusiva a basso profilo
  • Sono disponibili arresti delle valvole con e senza scanalature;quelli senza scanalature eliminano la concentrazione di sollecitazione presentenei modelli scanalati
  • Gamma di stantuffi – Rivestimento Colmonoy 6 con durezza minima di 56 RC
  • Kit stantuffi disponibile in versione standard e premium
  • Guarnizioni Polypac per una tenuta più affidabiledel coperchio di aspirazione e delle flange di scarico
  • Componenti dei terminali idraulici progettati per massimizzarel'interscambiabilità tra i terminali idraulici Cat e quelli standard del settore

Terminali di potenza
  • Ingombro standard del settore – perfettamente interscambiabili con pompe della concorrenza
  • Pignone elicoidale e corona dentata a rotazione inversa – estrema affidabilità
  • Struttura completamente saldata con supporti interni aggiuntivi
  • Tirante in due pezzi – tirante pretensionato per ridurre il carico ciclico e le sollecitazioni
  • La struttura di fissaggio della piastra anteriore al telaio include un interblocco a coda di rondineche aumenta la resistenza strutturale
  • Corone dentate forgiate o prefabbricate – nessun materiale di fusione
  • Albero motore forgiato – monopezzo

Descrizione generale

La soluzione giusta quando serve una pompa di stimolazione. La nostra gamma completa di pompe di stimolazione pozzo è progettata e prodotta da Caterpillar nei propri stabilimenti per garantire l'affidabilità offerta da un fornitore unico.Le pompe di stimolazione pozzo WS223 sono ideali per le applicazioni di stimolazione pozzo che impiegano motori Cat 3512C (HD) e trasmissioni TH55.Le pompe di stimolazione pozzo Cat sono supportate dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, manutenzione, ricambi e garanzie.Pompa di stimolazione pozzo Cat WS223. Massima potenza assorbita: 1.678 bkW (2.250 bhp) a 330 giri/min.

Caratteristiche tecniche della pompa

Ingresso massimo 2250.0 BHP 1678.0 bkW Less
Regime massimo 330.0 Giri/min 330.0 Giri/min Less
Numero di stantuffi 3.0 null 3.0 null Less
Lunghezza della corsa 8.0 poll. 203.2 mm Less
Peso della pompa 13000.0 libbre 5897.0 null Less
Rapporto di trasmissione 6,353:1 6,353:1 Less