Pompe di servizio pozzi quintuplex WS255

WS255

Caratteristiche tecniche di WS255

Caratteristiche tecniche della pompa

WS255 Attrezzatura standard

Terminali idraulici

  • Dimensionalmente compatibili con i terminali di potenza standard del settore da 8" e 10"
  • La struttura a valvole sovrapposte semplifica l'installazione di valvola, sede della valvola e stantuffo
  • Gamma completa di flange di scarico 1502 - maschio, femmina e cieche
  • Opzioni per il collettore di aspirazione - Zoomie e a tronco, con una innovativa opzione esclusiva a basso profilo
  • Sono disponibili arresti delle valvole con e senza scanalature; quelli senza scanalature eliminano la concentrazione di sollecitazione presente nei modelli scanalati
  • Gamma di stantuffi - Rivestimento Colmonoy 6 con durezza minima di 56 RC
  • Kit stantuffi disponibile in versione standard e premium
  • Guarnizioni PolyPak per una tenuta più affidabile del coperchio di aspirazione e delle flange di scarico
  • Componenti dei terminali idraulici progettati per aumentare al massimo l'interscambiabilità tra i terminali idraulici Cat e quelli standard del settore

Terminali di potenza

  • Ingombro standard del settore - perfettamente interscambiabili con pompe della concorrenza
  • Pignone elicoidale e corona dentata a rotazione inversa - estrema affidabilità
  • Struttura completamente saldata con supporti interni aggiuntivi
  • Tirante in due pezzi - tirante pretensionato per ridurre il carico ciclico e le sollecitazioni
  • La struttura di fissaggio della piastra anteriore al telaio include un interblocco a coda di rondine che aumenta la resistenza strutturale
  • Corone dentate forgiate o prefabbricate - nessun materiale di fusione
  • Albero motore forgiato - monopezzo

Scopri il confronto tra WS255 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  WS255

Visualizza più offerte